1. 首页
  2. 公司信息
  3. 环境、质量和安全

环境、质量和安全

基恩士积极履行自身的社会责任,包括通过业务活动和产品保护环境的责任。

环境

通过我们的产品为地球的环境做贡献

基恩士产品绿色环保。除了根据 ISO-14001 生产产品,保证尽可能降低环境影响之外,根据基恩士的愿景,基恩士产品还能为环保做出积极贡献,降低我们客户的生产现场和全社会的环境负担。

换言之,基恩士制造使用更少的资源和更少的能源的高附加值产品。此外,通过利用基恩士产品提高客户生产现场的生产效率,也能降低环境负担。

对更高附加价值的追求与对环境的贡献密切相关。

应对全球变暖的措施
降低二氧化碳排放量
节能
保护地球环境
减少有害物质的使用
降低排放量
  • 通过基恩士产品
    为环保做出贡献
  • 降低工厂的环境负担

帮助我们的客户
降低成本、增加收入

缩小尺寸、减少材料

PR 系列光电传感器

独特的混合结构实现比传统产品高 5 倍的耐冲击性,同时尺寸缩小 81%。基恩士光电传感器是同类尺寸最小的产品,并且提供了先进的传感器功能。

更坚固、长期使用的材料

GL-R 系列安全光栅

实现所有方向的强固型,最大限度降低更换故障部件的需要。除了保护最常发生故障的光学表面之外,“大型双缓冲器”结构也能保护显示屏部件,此外还采用了高度坚固、耐冲击的安装支架。

更快速、高效地利用能源

LJ-V 系列 2D 激光移位计

这些产品提供全球所有 2D 激光测量仪中最快的取样速度之一(截至本文发稿时)。该产品能可靠、高速地测量产品的 2D 形状/形状,同时降低测量结果波动。

质量

基恩士产品发挥着重要功能,持续不断地为我们客户的生产活动提供支持,因此需要具备极高的质量水准。我们为全球各地的客户提供优质产品,支持客户的业务活动。基恩士产品还能提高客户生产现场的生产效率及其生产的产品质量。基恩士就是通过这样的方式为质量作出贡献。

简单、快捷、精准

IM-7000 系列图像尺寸测量仪

传统上,测量产品尺寸时存在诸多挑战,例如需要耗费大量时间定位对象、每个人的测量结果各有差异,以及仅有极少数操作人员具备相应操作技能。

测量仅需执行简单的“摆放后按键”式操作,仅需几秒钟即可完成。
这能高效完成相应的质量检测。

可追溯性

MD-X 系列三轴混合式激光刻印机

具备高峰值功率和高输出功率的混合式激光刻印机,兼具锐化刻印(YVO4 激光)与高速刻印(光纤激光)的质量。
该产品配备全新开发的激光谐振腔,在塑料和金属表面上提供精准、快速的刻印,有助于实现产品可追溯性。

SR-2000 系列一维码/二维码读取器

此产品能够读取任何表面上的二维码,包括以往难以读取的塑料和/或金属表面。
由于采用先进设计,只需简单的设置和安装,即可稳定读取一维码/二维码。此外,还提供了读取高速移动物体上代码的能力以及扩展的视野。

安全

处理保护员工安全和健康之外,基恩士还提供产品来帮助加强客户生产现场的安全,基恩士也在积极帮助降低安全和健康管理负担。具体来说,基恩士开发了安全软元件,确保机械生产现场机械设备和机器人危险元素周边的工人安全,帮助维系生产效率,与此同时,基恩士也致力于推行现场安全改善。

SZ-V 系列安全激光扫描仪

工厂需要采取安全措施,但安全措施本身也可能会降低生产效率。SZ-V 系列产品通过新技术和创新思路让安全与生产效率可以兼得。

针对进入危险区域的工人的入侵检测

自动导引车的防止碰撞措施

ISO 9001/14001 认证

基恩士通过业务活动和产品为社会做贡献的方法得到了第三方认证机构的认可,通过了 ISO 9001 和 ISO 14001 认证。