检测产品

检测产品
图像处理系统、测量系统、显微系统以及条码读取器

对于我们的许多客户而言,在制造流程的各环节中检测零件是至关重要的操作。KEYENCE 提供了多种产品, 无论产品是用于装配线还是用于实验室,都能确保我们的客户实现其质量目标。

行业内倍受青睐的单机式影像系统让客户能够精确、即时地执行以往无法实现的 视觉质量控制检测。对于高精度的测量应用,我们提供了多种测量系统,可快速传递关于客户制造的零件是否合格的信息。KEYENCE 条码读取器可以在极其快速的扫描速度下以无与伦比的精度读取二维码或一维码。


视觉系统

超高速度、多重CCD通用视觉系统 超高速度、多重CCD通用视觉系统
• 11x 高速、500 万像素CCD
• 3+1 处理系统:超高速度、并行处理
• 多个CCD种类
• 广泛的检测工具

激光位移传感器

高速、高精度CMOS激光位移传感器 高速、高精度CMOS激光位移传感器
• 超快的速度:392 kHz
• 超高的精度:±0.02%
• 超高的重复性:0.01 μm
• 配置有简易操作驱动软件的多功能控制器
• 感测头/网络可连接多达 12 个

条码读取器

超小型数字条码读取器 超小型数字条码读取器
• 超高的解码速度(1300秒)
• 无需PC的快速校准
• 并行数字处理
• 噪声与补偿功能
• 高分辨率与长距离型号

超景深三维显微系统

开创“ 放大观察新时代”系统诞生 开创“ 放大观察新时代”系统诞生
• 5400 万像素 3CCD
• 高动态范围HDR功能
• 16 bit 灰度级,可以观察到以往看不到的图像
• 快速深度合成& 3 D 显示功能
• 实时图像连结&3 D 连结