keyence

案例研究:100%可靠的测量



背景:

一家大型的钢铁加工企业有遍布美国的服务中心,生产各种金属卷材,为汽车制造商以及相关的重工业用途提供金属成形,机械加工设备、生产设备,和其它各种各样的部件。 钢铁加工业更经济的,100%可靠的测量

问题:

测量都用手规,接触式量规或其它不太精确的间接方式进行。没有确立标准的操作,因此,人工测量的结果不是很可靠。

曾经使用过另一个品牌的非接触式测量方式,但是由于来自不同金属供应商的金属表面情况参差不齐,无法进行可靠的测量。于是用户尝试了核子测定仪,但是作用有限,而且过于昂贵。

投入大笔资金用于测量不在他们的计划之内,因为这样会增加成本,降低生产效率。

解决方案:

在心轴上直接安装KEYENCE的LK-G155和LK-G35后,他们的应用问题迎刃而解。厚度测量的精度在万分之一英寸以内。

双头的LK-G35还能用来对样本进行离线测量。
高速度、高精度CCD激光位移传感器

结果:

过去,只要金属超过了容差范围,货物就会被拒收,成本变成了难以逾越的障碍。把但把KEYENCE的LK-G作为线上非接触式测量装置后,给生产品质提高和成本降低方面上带来了极大的影响。

让他们的汽车制造商客户保持良好的心情刻不容缓

  立即索取!
CCD激光位移传感器选择指南(22页)。
 

     

请把您的问题发送给我们,Keyence的销售人员会回复您。
要完成您的请求,首先请填写下列信息然后再填写底部的表格。


   
 请在下方详细描述您的应用问题。(必须)
 您检测/测量的目标是什么?
 检测/测量类型。(从下方列表中选择一种类型)
 请选择感兴趣的项目。




 材料:(选填)
例:钢、塑料、橡胶等
 精度:(选填)
例:高精度、重现能力
 速度:(选填)
例:字符/秒、周期等
 输出类型:(选填)
例:数字、模拟等
 选填问题
 
你正在使用类似产品吗?

 
有购买本产品的打算吗?

 
对产品有什么疑问吗?
 
您是通过什么途径知道我们的?
 
注:
[1]您的请求会被发至相应的KEYENCE分公司或负责您的国家/地区的经销商,然后这些问题会交给负责该项工作的工程师。请耐心等待,虽然您不会马上收到答复,但我们会尽快对您的问题一一做答。

[2] KEYENCE的工作人员会为以下地区的客户解答:美国、英国、德国、法国、日本、新加坡、马来西亚、泰国以及台灣。如果您在其他地区,我们会将您的问题交给KEYENCE的经销商。

要注册,请启用 Javascript

topics_gry_JSNG

条款  |   认证  |   停产型号  |   电子报  |   网站地图

Copyright (C) 2012 Keyence Corporation. All Rights Reserved.