下载索引
3D CAD下载
试用软件下载
PLC程序下载
3D CAD数据
索引
产品目录/2D CAD
产品查找
– – 传感器 – –
光纤传感器
> FS-N系列 (FS-neo)
> FS-V30 系列
> FS-V20 系列
> FS01系列
> FS-V10 系列
> FU系列
> CZ-V20 系列
> CZ 系列
光电传感器
> PS-N 系列
> PX 系列
> PZ-G 系列
> PZ-V/M 系列
> PZ2系列
> PS01 系列
数字激光传感器
> LR-Z 系列
> LV-N系列
> LV-S 系列
> LV-H 系列
> IL 系列
> IB系列
> GV系列
RGB 颜色传感器
> CZ-V20 系列
> CZ 系列
近接传感器
> EM系列
> EZ/EV 系列
> ES系列
– – 定位检测传感器 – –
应用传感器
> IB系列
> IG 系列
> IL 系列
> GT2 系列
> GT系列
> EX-V 系列
> EX-500系列
> EX-200系列
> RD系列
接触式传感器
> GT2 系列
> GT系列
– – 影像系统 – –
影像系统
> CV-X100 系列
> XG-8000 系列
> XG-7000 系列
> CV-5000系列
> CV-3000系列
> CV-2100系列
> CV-700 系列
> CA-D系列
– – 测量传感器 – –
激光位移传感器 (1D)
> LK-G5000 系列
> LK-G 系列
> LK 系列
> RD系列
> LB-1000系列
激光位移传感器 (2D)
> LJ-G 系列
分光干涉式激光位移计
> SI-F 系列
> SI-F80R 系列
> LT-9000 系列
涡电流式位移传感器
> EX-V 系列
> EX-500系列
> EX-200系列
> RD系列
光透过式测量仪器
> TM-3000 系列
> LS-7000系列
> IG 系列
> LS-5000系列
图像尺寸测量仪
> IM-6500 系列
– – 显微系统 – –
数码显微系统
> VHX-2000 系列
> VHX-1000系列
> VK-X100/X200 系列
> VW-9000系列
> VW-6000系列
> VE-9800系列
> VE-8800系列
– – 条码读取器 – –
条码读取器
> SR-650 系列
> SR-600 系列
> SR-D100 系列
> BL-1300 系列
> BL-600 系列
> BL-700系列
> BL-180系列
> BT-500C 系列
> BL-210系列
– – 激光刻印机 – –
激光刻印机 / 激光刻字机 / 激光打标机
> MD-F3000 系列
> MD-V9900A 系列
> ML-Z9500 系列
> MD-V9600 系列
> ML-G9300 系列
> MD-H9800 系列
– – PLC – –
PLC
> KV-5000/3000 系列
> KV-M 系列(定位)
> SV 系列
> KV-1000 系列
> KV-700 系列
> 影像 KV 系列
> KV系列
> KV-P 系列
> VT3 系列
– – 无纸记录器 – –
无纸记录器
> TR-V系列
– – 流量/压力传感器 – –
流量传感器
> FD-M 系列
压力传感器
> AP-C30C系列
– – 安全光栅 – –
安全传感器
> SZ系列
> SL-V 系列
> SL-C 系列
– – 静电消除仪 – –
静电消除器
> SJ-H 系列
> SJ-G系列
> SJ-R 系列
> SJ-F2000/5000系列
> SJ-F系列
> SJ-F300 系列
> SJ-F020 系列
> SJ-M400 系列
> SJ-F010 系列
> SK 系列
> SJ-M系列
首页
>免费下载
工具 :
保存到我的收藏
我的下载
给朋友发送Email
打印页面
免费下载
PLC
RGB 颜色传感器
光电传感器
光纤传感器
光透过式测量仪器
压力传感器
安全传感器
应用传感器
影像系统
接触式传感器
数字激光传感器
无纸记录器
条码读取器
流量传感器
涡电流式位移传感器
激光位移传感器
激光刻印机
近接传感器
高精度静电消除传感器
下一步:
选择产品系列:
选择系列
KL 系列
KL-2TF 系列
KL-32/16/8/T1/B1 系列
KL-4AD/2DA 系列
KL-N20V 系列
KV 系列
KV-1000 系列
KV-5000/3000 系列
KV-AD40V/DA40V/AM40V/AD40G/AD40/DA40 系列
KV-CL20/RC 系列
KV-DN20 系列
KV-EP21V 系列
KV-FL20V 系列
KV-H20G 系列
KV-H20S/H40S 系列
KV-L20R 系列
KV-L20V 系列
KV-LE20A 系列
KV-LE20V 系列
KV-LE21V 系列
KV-LM20V 系列
KV-M 系列
KV-P 系列
KV-SC20 系列
KV-SC20V 系列
KV-TF40 系列
KV-TP40 系列
SV 系列
VT3 系列
Visual KV 系列
或者按照字母顺序:
ABC
A
B
C
D
E
F
G
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
V
X
PLC, SV 系列 3D CAD文件(IGES,Parasolid和STEP格式)
可用的3D CAD格式:IGES=JAMA-IS,Parasolid=Ver.12(Parasolid文本),STEP=AP203
OP-84410 I/O 连接器端子排 脉冲/模拟量输入型(50针)
I
S
P
OP-84411 I/O 连接器端子排 MECHATROLINK-II 型(26针)
I
S
P
SV-005L1 100V/50W MECHATROLINK-II 型 伺服放大器
I
S
P
SV-005L2 200V/50W MECHATROLINK-II 型 伺服放大器
I
S
P
SV-005P1 100V/50W 脉冲/模拟量输入型 伺服放大器
I
S
P
SV-005P2 200V/50W 脉冲/模拟量输入型 伺服放大器
I
S
P
SV-010L1 100V/100W MECHATROLINK-II 型 伺服放大器
I
S
P
SV-010L2 200V/100W MECHATROLINK-II 型 伺服放大器
I
S
P
SV-010P1 100V/100W 脉冲/模拟量输入型 伺服放大器
I
S
P
SV-010P2 200V/100W 脉冲/模拟量输入型 伺服放大器
I
S
P
SV-020L1 100V/200W MECHATROLINK-II 型 伺服放大器
I
S
P
SV-020L2 200V/200W MECHATROLINK-II 型 伺服放大器
I
S
P
SV-020P1 100V/200W 脉冲/模拟量输入型 伺服放大器
I
S
P
SV-020P2 200V/200W 脉冲/模拟量输入型 伺服放大器
I
S
P
SV-040L1 100V/400W MECHATROLINK-II 型 伺服放大器
I
S
P
SV-040L2 200V/400W MECHATROLINK-II 型 伺服放大器
I
S
P
SV-040P1 100V/400W 脉冲/模拟量输入型 伺服放大器
I
S
P
SV-040P2 200V/400W 脉冲/模拟量输入型 伺服放大器
I
S
P
SV-075L2 200V/750W MECHATROLINK-II 型 伺服放大器
I
S
P
SV-075P2 200V/750W 脉冲/模拟量输入型 伺服放大器
I
S
P
SV-100L2 MECHATROLINK-II 型 伺服放大器
I
S
P
SV-100P2 脉冲/模拟量输入型 伺服放大器
I
S
P
SV-150L2 MECHATROLINK-II 型 伺服放大器
I
S
P
SV-150P2 脉冲/模拟量输入型 伺服放大器
I
S
P
SV-200L2 MECHATROLINK-II 型 伺服放大器
I
S
P
SV-200P2 脉冲/模拟量输入型 伺服放大器
I
S
P
SV-300L2 MECHATROLINK-II 型 伺服放大器
I
S
P
SV-300P2 脉冲/模拟量输入型 伺服放大器
I
S
P
SV-500L2 MECHATROLINK-II 型 伺服放大器
I
S
P
SV-500P2 脉冲/模拟量输入型 伺服放大器
I
S
P
SV-B005AK/CK 50W 增量式 电磁制动电机
I
S
P
SV-B005AS/CS 50W 增量式 电磁制动电机
I
S
P
SV-B010AK/CK 100W 绝对值 电磁制动电机
I
S
P
SV-B010AS/CS 100W 增量式 电磁制动电机
I
S
P
SV-B020AK/CK 200W 绝对值 电磁制动电机
I
S
P
SV-B020AS/CS 200W 绝对值 电磁制动电机
I
S
P
SV-B040AK/CK 400W 绝对值 电磁制动电机
I
S
P
SV-B040AS/CS 400W 增量式 电磁制动电机
I
S
P
SV-B075AK/CK 750W 增量式 电磁制动电机
I
S
P
SV-B075AS/CS 750W 增量式 电磁制动电机
I
S
P
SV-B100AK 1kW 电磁制动电机 带键槽轴 绝对值
I
S
P
SV-B100AS 1kW 电磁制动电机 直轴 绝对值
I
S
P
SV-B150AK 1.5kW 电磁制动电机 带键槽轴 绝对值
I
S
P
SV-B150AS 1.5kW 电磁制动电机 直轴 绝对值
I
S
P
SV-B200AK 2kW 电磁制动电机 带键槽轴 绝对值
I
S
P
SV-B200AS 2kW 电磁制动电机 直轴 绝对值
I
S
P
SV-B300AK 3kW 电磁制动电机 带键槽轴 绝对值
I
S
P
SV-B300AS 3kW 电磁制动电机 直轴 绝对值
I
S
P
SV-B500AK 5kW 电磁制动电机 带键槽轴 绝对值
I
S
P
SV-B500AS 5kW 电磁制动电机 直轴 绝对值
I
S
P
SV-M005AK/CK 50W 增量式 标准电机
I
S
P
SV-M005AS/CS 50W 绝对值 标准电机
I
S
P
SV-M010AK/CK 100W 绝对值 标准电机
I
S
P
SV-M010AS/CS 100W 增量式 标准电机
I
S
P
SV-M020AK/CK 200W 绝对值 标准电机
I
S
P
SV-M020AS/CS 200W 绝对值 标准电机
I
S
P
SV-M040AK/CK 400W 绝对值 标准电机
I
S
P
SV-M040AS/CS 400W 绝对值 标准电机
I
S
P
SV-M075AK/CK 750W 增量式 标准电机
I
S
P
SV-M075AS/CS 750W 增量式 标准电机
I
S
P
SV-M100AK 1kW 标准电机 带键槽轴 绝对值
I
S
P
SV-M100AS 1kW 标准电机 直轴 绝对值
I
S
P
SV-M150AK 1.5kW 标准电机 带键槽轴 绝对值
I
S
P
SV-M150AS 1.5kW 标准电机 直轴 绝对值
I
S
P
SV-M200AK 2kW 标准电机 带键槽轴 绝对值
I
S
P
SV-M200AS 2kW 标准电机 直轴 绝对值
I
S
P
SV-M300AK 3kW 标准电机 带键槽轴 绝对值
I
S
P
SV-M300AS 3kW 标准电机 直轴 绝对值
I
S
P
SV-M500AK 5kW 标准电机 带键槽轴 绝对值
I
S
P
SV-M500AS 5kW 标准电机 直轴 绝对值
I
S
P
*要缩小文件大小并降低下载时间,所有型号以基本外部特点与界面点创建。
*由于IGES汇编数据的兼容性问题,部分数据已被创建。
根据您的连接情况,您在下载总大小超过50MB的文件时可能会有困难。
要注册,请启用 Javascript
选择以下一种方式处理您的请求。
用户名
密码
忘记了密码?
必须填写
为了方便提供产品信息以及技术手册的下载等服务,请填写简易注册表。如果启用了cookie,只需填写一次即可。在填写完注册表后,请按页面下侧的“注册”键。
KEYENCE技术电子报
是,
我要订阅。
用户名
(不能带有空格)
密码
(至少7个字符)
旧密码
邮件地址
确认邮件地址
国家
中国
阿尔巴尼亚
阿尔及利亚
阿富汗
阿根廷
阿拉伯联合酋长国
阿曼
阿塞拜疆
埃及
埃塞俄比亚
爱尔兰
爱沙尼亚
安道尔
安哥拉
安提瓜和巴布达
奥地利
澳大利亚
澳门特别行政区
巴巴多斯
巴布亚新几内亚
巴哈马
巴基斯坦
巴拉圭
巴林
巴拿马
巴西
白俄罗斯
百慕大群岛
保加利亚
贝宁
比利时
冰岛
波多黎各
波兰
波斯尼亚和黑塞哥维那
玻利维亚
伯利兹
博茨瓦纳
不丹
布基纳法索
布隆迪
朝鲜
赤道几内亚
丹麦
德国
多哥
多米尼克
多米尼克共和国
俄罗斯
厄瓜多尔
厄立特里亚
法国
法属圭亚那
梵蒂冈
菲律宾
斐济群岛
芬兰
佛得角群岛
冈比亚
刚果
刚果民主共和国
哥伦比亚
哥斯达黎加
格林纳达
格鲁吉亚
古巴
圭亚那
哈萨克斯坦
海地
韩国
荷兰
洪都拉斯
基里巴斯
吉布提
吉尔吉斯斯坦
几内亚
几内亚比绍
加拿大
加纳
加蓬
柬埔寨
捷克共和国
津巴布韦
喀麦隆
卡塔尔
科摩罗
科特迪瓦
科威特
科索沃共和国
克罗地亚(赫尔瓦次卡)
肯尼亚
拉脱维亚
莱索托
老挝
黎巴嫩
立陶宛
利比里亚
利比亚
列支敦士登
卢森堡
卢旺达
罗马尼亚
马达加斯加岛
马尔代夫
马耳他
马拉维
马来西亚
马里
马其顿共和国
马绍尔群岛
毛里求斯
毛里塔尼亚
美国
美属萨摩亚
蒙古
孟加拉国
秘鲁
密克罗尼西亚
缅甸
摩尔多瓦
摩洛哥
黑山
摩纳哥
莫桑比克
墨西哥
纳米比亚
南非
瑙鲁
尼泊尔
尼加拉瓜
尼日尔
尼日利亚
挪威
帕劳
葡萄牙
日本
瑞典
瑞士
萨尔瓦多
萨摩亚
塞拉利昂
塞内加尔
塞尔维亚
塞浦路斯
塞舌尔群岛
沙特阿拉伯
圣多美和普林西比
圣基茨和尼维斯
圣卢西亚
圣马力诺
圣文森特和格林纳丁斯
斯里兰卡
斯洛伐克
斯洛文尼亚
斯威士兰
苏丹
苏里南
所罗门群岛
索马里
塔吉克斯坦
东帝汶
泰国
坦桑尼亚
汤加
特立尼达和多巴哥
突尼斯
图瓦卢
土耳其
土库曼斯坦
瓦努阿图
危地马拉
委内瑞拉
文莱
乌干达
乌克兰
乌拉圭
乌兹别克斯坦
西班牙
希腊
香港特别行政区
新加坡
新西兰
匈牙利
叙利亚
牙买加
亚美尼亚
也门
伊拉克
伊朗
以色列
意大利
印度
印度尼西亚
英国
约旦
越南
赞比亚
乍得
智利
中非共和国
中国
中国台湾
其他
姓
名
(仅限字母。最少 1 个)
公司
电话 / 分机
分机
手机
传真
地址 1
地址 2
(部门 / 楼层 / 房间)
城市
请选择一项
城市
州 / 省
请选择一项
辽宁省
吉林省
黑龙江省
北京市
天津市
河北省
山西省
内蒙古自治区
上海市
山东省
安徽省
福建省
浙江省
江苏省
湖北省
湖南省
江西省
河南省
青海省
广东省
海南省
甘肃省
新疆维吾尔自治区
陕西省
宁夏回族自治区
西藏自治区
四川省
重庆市
贵州省
云南省
广西壮族自治区
香 港
澳门特别行政区
其他
邮编
职业
 
职业种类
 
选择一种职业
企业管理
产品工程师
产品设计
质量监控
工厂维护
生产
研发
系统工程师
采购
销售&营销
其他工程师
其他
行业
 
选择一种行业
半导体和电子元件
电器
汽车和汽车元件
食品和包装
医药
橡胶和塑料
自动机械和机械工具
研发、政府机关、大学
其他
您是通过什么途径知道我们的?
 
请选择一项
点击KEYENCE电子报
搜索引擎
总产品目录
大学
产品宣传手册/宣传单
杂志广告
主页
其他
*我们只在发送密码时使用您的邮件地址。我们十分注重个人隐私,因而绝对不会出售或在KEYENCE以外的地方散布您的邮件地址。
如果不想成为会员,请单击
此处
,然后填写表格并按下“发送信息”键。
选填问题
你正在使用类似产品吗?
是
否
对产品有什么疑问吗?
有购买本产品的打算吗?
一个月内
1-3个月内
3个月以上
招聘中心
会员登入
免费注册
Choose a Region
The Americas
Brazil
Português
Canada
English
|
Français
Mexico
Español
USA
English
Europe
Austria
Deutsch
|
English
|
Français
Belgium
Nederlands
|
Français
|
Deutsch
|
English
Czech Republic
Česky
|
English
|
Deutsch
|
Français
France
Français
Germany
Deutsch
Hungary
Magyar
|
Deutsch
|
English
|
Français
Italy
Italiano
Netherlands
Nederlands
|
English
|
Deutsch
|
Français
Poland
Polski
|
Deutsch
|
English
|
Français
Romania
Română
|
Deutsch
|
English
|
Français
Slovakia
Slovenčina
|
English
|
Deutsch
|
Français
Slovenia
Slovensko
|
Deutsch
|
English
|
Français
Switzerland
Deutsch
|
Français
|
English
UK and Ireland
English
Asia
China
中文
Hong Kong
中文
Japan
日本語
Korea
대한민
Asia Pacific
Australia
English
India
English
Indonesia
Bahahasa Indonesia
|
English
Malaysia
English
New Zealand
English
Philippines
English
Singapore
English
Thailand
ภาษาไทย
|
English
Vietnam
Tiếng Việt
|
English
All
Australia
Hong Kong
New Zealand
Thailand
Austria
Hungary
Netherlands
UK and Ireland
Belgium
India
Philippines
USA
Brazil
Indonesia
Poland
Vietnam
Canada
Italy
Romania
China
Japan
Singapore
Czech Republic
Korea
Slovakia
France
Malaysia
Slovenia
Germany
Mexico
Switzerland
首页
产品
光纤传感器
光电传感器
数字激光传感器
RGB 颜色传感器
近接传感器
应用传感器
接触式传感器
影像系统
激光位移传感器 (1D)
激光位移传感器 (2D)
分光干涉式激光位移计
涡电流式位移传感器
光透过式测量仪器
图像尺寸测量仪
数码显微系统
条码读取器
激光刻印机 / 激光刻字机 / 激光打标机
PLC
无纸记录器
流量传感器
压力传感器
安全传感器
静电消除器
应用
下载
试用软件下载
PLC程序下载
3D CAD数据
产品目录/2D CAD
支持
新闻
题目档案
时事通讯档案
前10个保存页面
前10 个题目
案例研究
公司信息
公司简介
我们的技术
事业机遇
贸易展览会
各地联络点
世界网络
联络方式
公司新闻
联络方式