中国
订阅
|
免费注册
国家/地区
GLOBAL HOME
America
Canada(English)
Canada(French)
Mexico
Germany
United Kingdom
France
Italy
Singapore
Thailand
Malaysia
China
Hong Kong
Taiwan
Korea
Japan
主页
产品
应用
下载
支持/服务
新闻/题目
公司信息
通讯
光纤传感器
光电传感器
数字激光传感器
数字激光传感器(超小型)
接触式传感器
RGB 颜色传感器
近接传感器
压力传感器
影像系统
激光位移传感器
涡电流式位移传感器
光透过式测量仪器
数码显微镜
条码读取器
PLC
激光刻印机 / 激光刻字机 / 激光打标机
区域传感器
静电消除器
试用软件下载
PLC程序下载
3D CAD数据
产品目录/2D CAD
题目档案
时事通讯档案
前5个保存页面
前5 个题目
公司简介
财政状况
我们的技术
事业机遇
各地营业点
世界网络
通讯
条款
停产型号
电子报
下载索引
3D CAD下载
试用软件下载
PLC程序下载
3D CAD数据
索引
产品目录/2D CAD
产品查找
– – 传感器 – –
光纤传感器
> FS-V30 系列
> FS-V20 系列
> FS01系列
> FS-V10 系列
> FU系列
> CZ 系列
光电传感器
> PX 系列
> PZ-V/M 系列
> PZ2系列
> PS01 系列
数字激光传感器
> GV系列
> LV-H62系列
> LV-H67系列
> LV-H35系列
> LV-H32 系列
> LV-H37系列
> LV-H42系列
> LV-H47系列
> LV-H64系列
> LV-H65系列
> LV-H300/100系列
> LV-H110系列
数字激光传感器(超小型)
> LV-S61系列
> LV-S41/S41L系列
> LV-S71/S72系列
> LV-S31系列
接触式传感器
> GT系列
RGB 颜色传感器
> CZ 系列
近接传感器
> EM系列
> EZ/EV 系列
> ES系列
压力传感器
> AP-30系列
> AP-40系列
– – 机器影像和测量系统 – –
影像系统
> CV-5000系列
> CV-3000系列
> CV-2100系列
> CV-700 系列
> CA-D系列
激光位移传感器
> LJ-G 系列
> LK-G 系列
> LK 系列
> LC 系列
> RD系列
> LB-1000系列
涡电流式位移传感器
> EX-V 系列
> EX-500系列
> EX-200系列
> RD系列
光透过式测量仪器
> LS-7000系列
> LS-5000系列
> LX2-V系列
数码显微镜
> VHX-600系列
> VK-9700 系列
> VE-9800系列
> VE-8800系列
– – 条码读取器 / 控制 – –
条码读取器
> BL-1300 系列
> BL-600 系列
> BL-700系列
> BL-500系列
> BL-180系列
> BT-500C 系列
> BL-210系列
PLC
> KV-5000 系列
> KV-3000 系列
> KV-1000 系列
> 影像 KV 系列
> KV系列
> KV-300系列
> KV-P 系列
激光刻印机 / 激光刻字机 / 激光打标机
> ML-G9300 系列
> MD-V9900 系列
> MD-V9600 系列
> MD-H9800 系列
– – 区域传感器/静电消除器 – –
区域传感器
> SL-V 系列
> SL-C 系列
> PJ-V系列
静电消除器
> SJ-H 系列
> SJ-G系列
> SJ-R 系列
> SJ-F系列
> SJ-F300 系列
> SJ-F020 系列
> SJ-M400 系列
> SJ-F010 系列
> SJ-SW系列
> SK 系列
> SJ-M系列
主页
>免费下载
工具:
保存到我的收藏
我的下载
给朋友发送Email
免费下载
光纤传感器
光电传感器
数字激光传感器
数字激光传感器(超小型)
接触式传感器
RGB 颜色传感器
近接传感器
压力传感器
影像系统
激光位移传感器
涡电流式位移传感器
光透过式测量仪器
条码读取器
PLC
激光刻印机
区域传感器
高精度静电消除传感器
选择产品系列:
选择系列
SJ-M400 系列
SJ-F300 系列
SJ-F 系列
SJ-G 系列
SJ-H 系列
SJ-M 系列
SJ-R 系列
SJ-SW 系列
SK 系列
或者按照字母顺序:
ABC
A
B
C
D
E
F
G
K
L
M
N
O
P
R
S
高精度静电消除传感器, SJ-H 系列 3D CAD文件(IGES,Parasolid和STEP格式)
可用的3D CAD格式:IGES=JAMA-IS,Parasolid=Ver.12(Parasolid文本),STEP=AP203
OP-84296 用于SJ-H信号连接的传输盒
I
S
P
OP-84297 用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的侧面
I
S
P
OP-84298 用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的中间
I
S
P
OP-84300 用于SJ-H系列辅助部件
I
S
P
OP-84301 用于SJ-H系列固定座
I
S
P
SJ-H036 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(360mm)
I
S
P
SJ-H036 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(360mm) 安装时用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的侧面
I
S
P
SJ-H060 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(600mm)
I
S
P
SJ-H060 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(600mm) 安装时用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的侧面
I
S
P
SJ-H084 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(840mm)
I
S
P
SJ-H084 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(840mm) 安装时用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的侧面
I
S
P
SJ-H108 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(1080mm)
I
S
P
SJ-H108 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(1080mm) 安装时用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的侧面
I
S
P
SJ-H132 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(1320mm)
I
S
P
SJ-H132 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(1320mm) 安装时用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的侧面
I
S
P
SJ-H156 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(1560mm)
I
S
P
SJ-H156 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(1560mm) 安装时用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的侧面
I
S
P
SJ-H180 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(1800mm)
I
S
P
SJ-H180 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(1800mm) 安装时用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的侧面
I
S
P
SJ-H204 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(2040mm)
I
S
P
SJ-H204 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(2040mm) 安装时用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的侧面
I
S
P
SJ-H228 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(2280mm)
I
S
P
SJ-H228 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(2280mm) 安装时用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的侧面
I
S
P
SJ-H252 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(2520mm)
I
S
P
SJ-H252 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(2520mm) 安装时用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的侧面
I
S
P
SJ-H300 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(3000mm)
I
S
P
SJ-H300 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(3000mm) 安装时用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的侧面
I
S
P
SJ-H036A 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(360mm)
I
S
P
SJ-H036A 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(360mm) 安装时用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的侧面
I
S
P
SJ-H060A 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(600mm)
I
S
P
SJ-H060A 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(600mm) 安装时用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的侧面
I
S
P
SJ-H084A 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(840mm)
I
S
P
SJ-H084A 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(840mm) 安装时用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的侧面
I
S
P
SJ-H108A 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(1080mm)
I
S
P
SJ-H108A 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(1080mm) 安装时用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的侧面
I
S
P
SJ-H132A 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(1320mm)
I
S
P
SJ-H132A 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(1320mm) 安装时用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的侧面
I
S
P
SJ-H156A 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(1560mm)
I
S
P
SJ-H156A 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(1560mm) 安装时用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的侧面
I
S
P
SJ-H180A 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(1800mm)
I
S
P
SJ-H180A 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(1800mm) 安装时用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的侧面
I
S
P
SJ-H204A 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(2040mm)
I
S
P
SJ-H204A 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(2040mm) 安装时用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的侧面
I
S
P
SJ-H228A 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(2280mm)
I
S
P
SJ-H228A 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(2280mm) 安装时用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的侧面
I
S
P
SJ-H252A 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(2520mm)
I
S
P
SJ-H252A 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(2520mm) 安装时用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的侧面
I
S
P
SJ-H300A 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(3000mm)
I
S
P
SJ-H300A 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(3000mm) 安装时用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的侧面
I
S
P
SJ-H036C 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(360mm)
I
S
P
SJ-H036C 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(360mm) 安装时用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的侧面
I
S
P
SJ-H060C 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(600mm)
I
S
P
SJ-H060C 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(600mm) 安装时用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的侧面
I
S
P
SJ-H084C 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(840mm)
I
S
P
SJ-H084C 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(840mm) 安装时用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的侧面
I
S
P
SJ-H108C 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(1080mm)
I
S
P
SJ-H108C 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(1080mm) 安装时用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的侧面
I
S
P
SJ-H132C 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(1320mm)
I
S
P
SJ-H132C 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(1320mm) 安装时用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的侧面
I
S
P
SJ-H156C 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(1560mm)
I
S
P
SJ-H156C 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(1560mm) 安装时用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的侧面
I
S
P
SJ-H180C 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(1800mm)
I
S
P
SJ-H180C 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(1800mm) 安装时用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的侧面
I
S
P
SJ-H204C 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(2040mm)
I
S
P
SJ-H204C 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(2040mm) 安装时用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的侧面
I
S
P
SJ-H228C 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(2280mm)
I
S
P
SJ-H228C 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(2280mm) 安装时用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的侧面
I
S
P
SJ-H252C 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(2520mm)
I
S
P
SJ-H252C 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(2520mm) 安装时用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的侧面
I
S
P
SJ-H300C 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(3000mm)
I
S
P
SJ-H300C 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(3000mm) 安装时用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的侧面
I
S
P
SJ-H036V 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(360mm)
I
S
P
SJ-H036V 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(360mm) 安装时用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的侧面
I
S
P
SJ-H060V 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(600mm)
I
S
P
SJ-H060V 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(600mm) 安装时用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的侧面
I
S
P
SJ-H084V 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(840mm)
I
S
P
SJ-H084V 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(840mm) 安装时用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的侧面
I
S
P
SJ-H108V 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(1080mm)
I
S
P
SJ-H108V 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(1080mm) 安装时用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的侧面
I
S
P
SJ-H132V 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(1320mm)
I
S
P
SJ-H132V 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(1320mm) 安装时用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的侧面
I
S
P
SJ-H156V 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(1560mm)
I
S
P
SJ-H156V 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(1560mm) 安装时用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的侧面
I
S
P
SJ-H180V 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(1800mm)
I
S
P
SJ-H180V 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(1800mm) 安装时用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的侧面
I
S
P
SJ-H204V 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(2040mm)
I
S
P
SJ-H204V 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(2040mm) 安装时用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的侧面
I
S
P
SJ-H228V 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(2280mm)
I
S
P
SJ-H228V 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(2280mm) 安装时用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的侧面
I
S
P
SJ-H252V 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(2520mm)
I
S
P
SJ-H252V 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(2520mm) 安装时用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的侧面
I
S
P
SJ-H300V 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(3000mm)
I
S
P
SJ-H300V 超高速、清洁气体屏蔽静电清除器(3000mm) 安装时用于更换SJ-GL/G/V/R的兼容部件的侧面
I
S
P
1240-M,1251-E
*要缩小文件大小并降低下载时间,所有型号以基本外部特点与界面点创建。
*由于IGES汇编数据的兼容性问题,部分数据已被创建。
根据您的连接情况,您在下载总大小超过50MB的文件时可能会有困难。
选择以下一种方式处理您的请求。
成为会员或……
已成为会员?请登陆。
是,我要订阅。
注册成为KEYENCE在线社区会员,只需在启用cookie的状态下登陆,就可以访问
所有
的服务、产品信息以及技术手册。
用户名
密码
忘记了密码?
如果不想成为会员,请单击
此处
,然后填写表格并按下“发送信息”键。
国家/地区
GLOBAL HOME
America
Canada(Eng