3200 points 新增控制器 超高精细测量 2D/3D 线激光测量仪 LJ-X8000 系列

超高精度测量 为以往的 4 倍*

采用 3200 points/profile 超高精度测量,可以极其精确地绘制出目标物的形状。通过呈现“真实形状”,从而实现精确的尺寸测量和外观检测。

传统*
LJ-X8000
  • 与本公司LJ-V7000 系列产品的比较

型号丰富的超高精度感测头,可应对各种检测需求!

LJ-X8020 X 轴(宽度) 8 mm
LJ-X8060 X 轴(宽度) 16 mm
LJ-X8080 X 轴(宽度) 39 mm
LJ-X8200 X 轴(宽度) 80 mm
LJ-X8400 X 轴(宽度) 320 mm
LJ-X8900 X 轴(宽度) 720 mm

控制器种类丰富,可根据实际需求进行选择

标准机型

是追求简单快速地实现在线检测场合的理想选择。

适用 2D/3D 控制器 LJ-X8000
适用 2D 控制器 LJ-X8000E

高级机型

提供用户高自由度编程的环境以及自行开发的选择。是追求以专有程序实现难度高、应用复杂的检测的理想选择。

全新 XG-X 系列 LJ-X/LJ-V 连接专用控制器 XG-X2900LJ
全新 3D 开发版控制器 LJ-X8000A

支持的编程语言

Windows
  • C#

  • C++

  • VB.NET

  • Python

Linux
  • C++

  • Python

支持的驱动程序*

  • HALCON

  • VisionPro

  • LabVIEW

  • Cognex Designer

  • Matrox Design Assistant

  • 不能保证在所有条件下的动作。

应用

拼焊的形状检测

制动摩擦片的碰痕检测

嵌入式设备组装检测

连接器的端子位置和突出量测量

电缆的凹凸检测

轮胎 形状测量/ DOT 代码检测

在线检测焕然一新

详情请参阅产品目录。

下载目录