1. 首页
  2. 新闻与活动
  3. 新闻
  4. 新闻 2014

新闻 2014

2014年06月24日

主题 :

光学显微镜、SEM、粗糙度仪 3 in 1 | 放置后仅按一键即可测量 | 微型传感头型分光干涉式激光位移计 | 《静电对策NO.1》能助您解决静电问题

e-News@KEYENCE
【光学显微镜、SEM、粗糙度仪】三合为一的解决方案!
本次将结合拍摄图像分别为您介绍,各行业通过【3 in 1激光扫描显微系统】,成功改善以往使用“光学显微系统、SEM、粗糙度仪”所无法顺利进行的形状、粗糙度测量及观察等问题。

半导体生产流程中的应用;电子零件行业应用;
印刷电路板/芯片安装行业应用;汽车行业应用…
全新的广视野型瞬时测量系统
随着原先的 IM 系列图像尺寸测量仪取得成功,全新的广视野型瞬时测量系统随即面世。
这一全新系统采用了两倍的视野宽度用以容纳更大的零件,同时具备自动对焦功能,使得检测更为简便。"放置后仅按一键即可完成"的简易流程一直得以延续,从而确保任何人都可在数秒内执行、记录并处理数百种复杂的测量。
采用光谱干涉测量法的新型位移传感器
介绍分辨率可达 0.25μm 而传感器头直径仅有 Ø2 mm 的非接触式位移传感器。
我们的 SI 系列运用了称为光谱干涉的新测量原理。该系列不仅具有超高精度和超小体积,更具有轻便、耐热且不受电磁噪声影响的特点。
新概念!"QuickStart电机"登场!
方便、简单,颠覆电机定位的常识!
基恩士新概念电机QS系列,正式发售。
与PLC完美结合,轻松配线、方便操作、简单定位控制。
・没有PC,也可立即使用
・发生故障时"立即复原"
・利用伺服技术"精确控制"...
《静电对策NO.1》能助您解决静电问题
零件的高精密化、高密度化,使得零件抗静电能力日益减弱, 例如TV、手机行业就是如此。
这些静电问题应如何解决?在此方面基恩士有众多的诀窍。
如果您的生产现场有此类困扰的话,您可以参考这本资料。
耐用稳定的CMOS激光传感器
行业内最高性能—简单的设置,就可以实现各种复杂条件下的稳定检测:
・坚固耐用,很长寿命—全金属外壳,
 SUS316L的外壳可以实现IP69K和IP68的防护等级。
・大型可视的指示灯—让你在任意角度都可能轻松的观察
 到本产品的运行状态。

简单说,这款传感器通过距离识别原理,来完成各种检测,简单稳定可靠。
公司动态:基恩士成立上海虹桥分公司
2014年6月,基恩士在中国的第13个分公司-
上海虹桥分公司正式成立。
基恩士上海虹桥分公司
地址:上海闵行区苏虹路29、33号虹桥天地9楼06~09室
邮编:201106
TEL:021-33571001
【连载5】助您缩短工作时间的Excel小窍门
【将同样的值快速输入到右边和下边】
把鼠标放在值的下一行单元格
Ctrl键 + D键
把鼠标放在值的右一列单元格
Ctrl键 + R键

技术电子新闻

了解传感器、视觉系统、测量仪器、激光刻印机以及显微系统的最新动态。