1. 首页
  2. 新闻与活动
  3. 新闻
  4. 新闻 2014

新闻 2014

2014年07月15日

主题 :

单击一下,即可轻松实现尺寸检测 | LS-9000系列推出大直径传感头 | GT2 系列引入全新笔式感测头! | 比投影仪更简单!比工具显微镜更精确!

e-News@KEYENCE
只需单击一下,即可轻松实现尺寸检测
为您介绍尺寸检测变得非常简单的最新图像处理传感器
以往的图像尺寸检测,会给人一种非常困难的印象。
例如区域设定繁多、或使用数值计算等……

只需单击,即可进行上述繁琐设定的图像处理传感器现已推出。
我们请客户实际体验操作有多么简单.
请务必阅览这些客户的使用感想。
LS-9000系列推出大直径传感头
最大可测φ120 mm
具备了无驱动部结构以及可在作业现场长期稳定使用的环境抗耐性。
广受好评的LS-9000系列,又新增了备受期待的大直径传感头,可稳定测量最大Φ120 mm外径。
GT2 系列引入全新笔式感测头!
环境抗耐性: NEMA Type 13/IP67G
检测持续次数: 可达 1 亿次

GT2 系列产品配备 ø8 mm 纤细型传感器头并具有严苛的规格。
此外还新增了全新的多传感器放大器,一个放大器可连接多达五个传感器头,
实现了同时支持多点应用。
比投影仪更简单!比工具显微镜更精确!
放置后仅按一键,即可一次性自动测量99处位置!
三款型号供您选择!

从最大视野200 mm的广视野型,至最高精度+/-0.5 um的高精度型。
只需放置于测量视野内,即可在短短数秒内完成测量。
丰富的产品阵容以及较大的尺寸测量范围,可最大程度满足您的测量需求。
是否需要可靠耐用的光电眼?
LR-Z 具有坚固的不锈钢外壳、简化的操作和一流的检测能力。
LR-Z 基于距离进行检测,不受颜色、检测目标表面或角度的影响。
其耐用的不锈钢机体能够耐受恶劣的环境、意外撞击并且可以在液体中使用。
高可见度输出指示灯和数字显示器使校正和故障排除既简单又快速。
可立即使用的超高速PLC KV Nano系列的定位应用!
附有梯形图程序的解说!
本次为您介绍可轻松进行间距传送控制等的定位功能。
梯形图程序竟然如此简单!
广受客户好评!
经常会应用于装置上的定位,使用PLC的人士请务必参阅。
资料的下载地址如下所示:
没有PLC软件的人士,可通过以下地址免费申请!
表面粗糙度、膜厚测量、磨损分析等"形状测量激光显微镜"的最新事例集介绍
同时刊载摩擦学的分析和比较分析等的事例。
・希望分析精细加工品的良品、不良品
・希望测量透明膜厚
・希望将光泽、手感、磨损等定量化
等等,为解决上述各种测量和分析课题,请务必参阅可测量粗糙度和细微形状的"形状测量激光显微镜"
的最新事例集。
测量库现提供综合性研究工具的免费下载!
如何为您的系统选择正确的测量传感器?
了解各行业使用的最新测量应用以及专家建议,以完善您的检测系统。

技术电子新闻

了解传感器、视觉系统、测量仪器、激光刻印机以及显微系统的最新动态。