1. 首页
  2. 新闻与活动
  3. 新闻
  4. 新闻 2014

新闻 2014

2014年09月02日

主题 :

【新产品】200 mm x 100 mm非接触3D形状轮廓测量仪 | 动画解说!2100万像素相机| 光栅损坏导致停工?|轻松实现数据互换的小型PLC | 外径、振动测量总出状况?专家给您出方案!

e-News@KEYENCE
【新产品】一键立体分析最大200 mm x 100 mm大面积的非接触3D形状轮廓测量仪
VR-3000系列最快4秒即可获取80万个测量点的3D形状数据。
无需定位和选择参数,使用简便。

只需将目标物放置于自动XY载物台,
VR-3000系列就能以分辨率0.1 um对其起伏、高度差、倾斜等形状进行正确分析。
有关测量算法、应用、以及由3D分析到创建报告的简单操作,请参阅产品目录。
动画解说!2100万像素相机的优点
可快速启动并长期使用图像处理的秘诀有哪些呢?
CV-X系列提供的CCD,不仅精度高,还适用于各种检查条件。
为您介绍一个秘诀,无论您是初学者还是资深专业人士,
都可在复杂的检查过程中,轻松完成设定。
光栅损坏导致停工?
GL 系列安全光栅拥有无与伦比的通用性、功能性和耐用性。
GL 系列安全光栅提供工业机械防护解决方案,能够满足甚至是最具挑战性的应用的要求。
GL-R 能够耐受可能出现撞击和其他恶劣条件的环境。针对紧凑空间;
GL-S 提供两种外形小巧的型号,可与装置无缝集成,并包含多项重要功能,例如边缘到边缘保护、创新的配线选项和简化的对准工具。
小型PLC"KV Nano",可通过串行通信,与外部设备轻松实现数据互换!
5分钟教会您使用KV Nano串行通信的技术指南!
附样本梯形图程序,可了解通信数据处理过程的简易程度。

KV Nano使用专用命令语言,简单的程序设置,即可实现字符串处理等数据处理。
使用专用显示器后,可一目了然的确认通信内容!
支持Modbus通信,可连接各类设备。
详情请参阅技术指南。
PLC软件接免费申请!
无需运算!任何人都能轻松上手的尺寸测量
使用投影仪、测量显微镜的各位用户:
您在进行虚拟线测量或中心线测量的过程中,是否觉得很繁琐?

使用IM系列产品后,任何人仅需点击几下鼠标,即可完成设定。
从以往的使用运算器或用目测的测量实例中,挑选出20例中心线及虚拟线测量实例。
我们将使用IM系列时的测量过程的简易程度整理出来,希望能助您提升检查效率及检查精度。
外径、振动测量总出状况?专家给您出方案
什么是成功解决传统测量方法课题的透过型2D外径测量?
在某些情况下,难以使用传统外径测量仪进行测量,
如:目标物倾斜时、目标物表面粗糙时、需进行多点外径测量的机轴存在高低差时等等。
借助2D实现外径测量的TM-3000系列产品,解决上述难题!
新款AutoID 综合产品目录!
包含1D、2D条码读取器的所有产品;
了解产品追溯性以及管理的最新技术和解决方案!

手持/固定、激光/CCD 条码读取器
本产品目录对各产品的读取目标及功能进行了简单明了的说明。
- 完整的产品线
- 应用
- 规格
- 读取距离
- 尺寸
让设备的设计简单100倍
从点向面发展~简单100倍的理由~
能应对位置不定的检测,只需一台即可实现最多16个点的识别,应对所有材质的稳定检测。
实现以上种种,在于从"点"进化到"面"的传感技术。
详情请看本目录的P4-5。

技术电子新闻

了解传感器、视觉系统、测量仪器、激光刻印机以及显微系统的最新动态。