1. 首页
  2. 新闻与活动
  3. 新闻
  4. 新闻 2014

新闻 2014

2014年10月28日

主题 :

显微镜有奖问卷调查火热进行中!| [新产品]可同时测量静电与湿度的"静电测量仪"|【新产品】兼具高品质与高功率输出的混合式激光刻印机!

e-News@KEYENCE
操作简单!尺寸检查及数据管理
在品质管理中,如何运用、管理尺寸检查结果是非常重要的。
为您介绍图像尺寸测量仪IM系列的功能,
可简化检查数据的管理、统计,轻松创建检查报告书。

IM系列在主机内部存储测量结果,可对测量值的趋势和偏差进行迅速确认。
此外,还具有一键创建检查报告书、统计报告的功能等,详情请参阅技术指南。
【新产品】兼具高品质与高功率输出的混合式激光刻印机!
凭借兼具YVO4激光与光纤激光优点的激光,实现清晰高速的刻印。
  • 高峰值功率200 kW&高功率输出25 W
  • 利用自动对焦三轴控制,实现无焦点偏移的刻印
  • 内置二维码读取器,仅凭激光刻印机即可完成读取确认
深受好评的KV Nano系列16个应用案例
为什么KV Nano系列深受好评?
我们将通过这16个应用案例和示例程序来介绍使用其技巧,
内容可以迅速掌握,活学活用。
可清晰看到对比度低的目标物!超景深三维显微系统的观测技巧
将使用单波长光的超清晰图像和HDR图像结合起来,
即使是对比度低的目标物,也可以通过清晰且高对比度的图像来进行观测。

如果使用超景深三维显微系统VHX-5000系列,只需按下按钮,即可通过超清晰的HDR图像观测纸、玻璃、白色树脂等对比度较低的目标物。请参阅产品目录,浏览具有65536灰度级动态范围的HDR拍摄图像示例。
使用图像传感器"改善"!学习防止不良品流出的技巧
流出不良品的原因是什么?选择图像传感器检查不良品的理由是什么? 如何处理客户要求的高品质等级和全数检查需求?
关于使用图像传感器解决不良品检查中的问题的事例和引进效果,请参阅技术指南。
[新产品]可同时测量静电与湿度的"静电测量仪"
两种类型可根据用途进行选择:
【手持型】配备可测量"静电消除速度"和"离子平衡"的静电消除监控功能。
【在线型】适合于长期测量。
必读!二维符号刻印品质检查要点
该文章详细介绍了刻印验证规格的种类和验证项目。掌握正确的知识有助于提高品质,并能在发生故障时快速查明故障原因。
系统学习二维符号刻印验证规格的种类、历史和使用方法。
简明易懂地说明了代表性规格ISO/IEC 15415和ISO/IEC TR 29158的区别。
专业级非接触轮廓测量方法
根据目标物的形状和材质等条件,以插图形式学习使用何种测微计、如何进行测量的技术指南
非接触式轮廓测量包括使用一维透过型、二维透过型和反射型测微计的方法。
本技术指南中,可以学习到有助于测微计选择的知识和测量技巧。
此外,还可以下载最新测微计的产品目录。
[传感器阻塞导致停机?]
GP-M系列独有的陶瓷齐平膜片可防止堵塞,且与传统型号相比,节省了清洗时间。
GP-M系列采用不锈钢外壳,并具有强大的IP67防护等级,可完美解决长时间压力环境下传感器的使用问题。
GP-M系列不仅耐用,而且安装和操作也极为简便。数字读出清晰、指示灯可视度极高以及具有多种安装选项,可实现轻松的集成和操作。通过多个输出选项和其它一些高级功能,GP-M系列还可提供增强功能,以满足每种应用的需求。

技术电子新闻

了解传感器、视觉系统、测量仪器、激光刻印机以及显微系统的最新动态。