新闻 2015

2015年01月07日

主题 :

【袖珍型视觉防错传感器震撼上市!| 揭秘9大行业“非接触测量”方案 | 可减少成本&工时的扭矩控制提案】

e-News@KEYENCE
【小无可小】 袖珍型视觉防错传感器震撼上市!
您有没有过遇到这样的情况,传统视觉传感器因为空间受限,无法加装在您的设备上。现在这个问题用基恩士全新推出的超小型视觉传感器即可解决。测量头大小仅24 mm x 31 mm x 44.3 mm。并且接口支持330°旋转。安装问题从此无忧!
传感器的重复精度是一个问题吗?
LR 系列简单易用,并具有当前不断变化的生产环境所需的重复精度。
LR 系列传感器的设计宗旨在于,让艰难的应用变得轻松。
该系列无需考虑背景和颜色,也不会受到表面变化和角度的影响。
不论检测距离是 50 mm 还是 5000 mm,LR 都能提供全新的重复精度标准。
揭秘9大行业“非接触测量”【专家级解决方案】
将按照工序类别为您深入浅出,详解汽车、半导体、钢铁等9种行业非接触测量仪的成功应用案例。
可减少成本&工时的扭矩控制提案
以往,为了同时管理位置与扭矩,需要搭配使用马达或多个传感器、测力传感器等设备,配线十分麻烦。
以下为您介绍通过与PLC的定位和运动单元将其实现的方法。
由于搭配设备的减少,因此降低了成本,同时也可削减配线、安装或软件设定等工时。
【品管必知】来料品质无忧!使用图像尺寸测量仪,可大幅缩短来料检查时间!
为何在导入IM系列后能够大幅缩短来料检查时间?提升成品率?
本案例集为您提供了解答,是品管和生产的必看资料。
如何提升目前所使用显微镜分析能力?
在目前所使用的机器中,仅通过连接基恩士的VHX系列显微系统即可迅速提升现有显微镜的分析能力。为您介绍先进的可进行数字放大分析的方法。
放大观察设备的数字化趋势日益明显,最适合的方法便是,直接升级使用现有显微设备。
[KAIZEN] 使用图像传感器,将检查工序可视化的优点是什么?
为您介绍以往无法通过目视检查的数值管理、历史管理,现在通过图像传感器,轻松实现可视化的检查方法。
功能强大的全新自动对焦条码读取器,让设置简单易行
只需轻轻按下按钮,SR-1000 系列的 1D 和 2D 条码读取器便能轻松读取 DPM 条码——这在传统上来说是一个困难的过程。
  • 一个型号便可匹配所有检查规格
  • 可在目标的 1000 mm 范围内随意安装
  • 金属和高反射率表面的眩光不会造成影响
改善了读取算法的全新超紧凑 1D 和 2D 条码读取器
SR-700
具有高级处理能力,该条码读取器可准确读取污浊、倾斜或者高速情况下的代码。

技术电子新闻

了解传感器、视觉系统、测量仪器、激光刻印机以及显微系统的最新动态。