1. 首页
  2. 新闻与活动
  3. 新闻
  4. 新闻 2015

新闻 2015

2015年02月03日

主题 :

使用高速相机查明生产线的故障原因|操作简单的条码读取器|使用电子凸轮消除同步偏差!

e-News@KEYENCE
提高成品率!使用高速相机查明生产线的故障原因
为您介绍各行业使用高速相机提高成品率、生产性的案例。
如果您正在为如何减少不良品或频繁发生卡机而烦恼,可参考一下同行业的实施案例。
同时您还可以在线申请免费的高速相机演示服务。
【新产品】操作简单的一维&二维码读取器
自动对焦条码读取器SR-1000系列针对以往操作步骤繁琐的DPM码,
实现了一键读码,简化了操作流程。

无需根据检测规格选定机型
不超过1000 mm范围,可安装到任意位置
不会受到金属晕光的影响
使用电子凸轮消除同步偏差!
同步运转过程中,有时会发生与位置或速度呈比例的偏差。
本资料通过实例为您解说该偏差的性质和产生原因以及处理方法。
KV Motion采用电子凸轮而非机械凸轮,可轻松进行切换。详情请参阅资料。
附带镜头选择指南!图像处理周边设备目录更新
图像处理产品阵容中新增耐震镜头和高精度镜头、照明、滤波器等30种以上的周边设备。
您可轻松使用"镜头选择指南",选择最适合您产线的产品。
提高良品率!图像尺寸测量仪"实际导入效果案例集(巡检篇)"
为什么重新检视检查工序能够提高良品率?IM系列只需简单操作,数秒内即可测量最多99处尺寸,本资料通过具体案例,为您介绍导入IM系列的效果。品质管理部门或生产部门的相关人士,请务必下载本资料。
FD-M系列采用业内领先技术
该系列流量传感器采用全贯通技术且无移动部件,因此可防止堵塞!
FD-M系列传感器凭借其全贯通技术可减少因温度波动、沉积物过多或工艺变化而引起的堵塞及其他问题。在流量应用中,利用创新的基恩士FD-M系列传感器所需的定期维护和后续机器停机时间与使用传统流量计时的相比已大幅减少。
外径测量从手动抽检全面迈入在线全检时代
最大可测量φ120 mm
独特的无驱动结构设计,使LS-9000系列具备了超强的环境抗耐性,可在作业现场长期稳定使用。并且此次又新增了备受期待的大直径传感头,测量最大外径达Φ120 mm。
什么样的接触式传感器可实现环境抗耐性和超长使用寿命?
采用φ8 mm的笔式传感器头。符合IP67G/NEMA Type 13的耐油性防护等级,在水、油飞溅的环境中也可使用。具备检测持续次数1亿次的超长使用寿命。产品阵容中同时新增支持5个传感器头的安装的多级放大器。

技术电子新闻

了解传感器、视觉系统、测量仪器、激光刻印机以及显微系统的最新动态。