新闻 2015

2015年10月07日

主题 :

在线上使用,一秒测多个工件的"投影仪"? |【显微镜】 QCD改善品质,学习其他行业的经验

e-News@KEYENCE
在线上(Inline)使用,一秒测多个工件的"投影仪"见过吗?
速度:最快一秒检测30次。
功能:外径、孔径、中心间节距、交点坐标、r半径、宽度、角度、距离、面积,一次测量全部实现,减少人工的不二法器。
性能:新开发HT处理器,采用高亮度LED光源搭载W远心光学系统构成高精度测量。
QCD改善品质,学习其他行业的经验
汽车行业使用显微镜,不仅速度和品质得到了提高,分析时间也大幅缩短。
制药行业使用显微镜,从原本已丢弃的瑕疵品中找出良品,提高了良品率,确保了及时交货的时间。
电子元器件行业使用显微镜,在整个管理过程中及时发现了样品缺陷。
高性价比CMOS激光位移传感器
使用:应对高度、厚度、位置、接缝、计数等各种不同应用,存在多种感测头,拥有20mm到1m的宽对应范围,最高1um的重复精度。
优势:采用业界领先的高分辨率演算法、基恩士独家光学系统得到尖锐光束、配置宽动态范围实现SCAN功能。
多功能放大器:应对各种功能,在加法、加法等计算功能的基础上,配置高通滤波、凸距过滤等功能。支持多种通讯协议的控制输出。
专门应对金属制品的刻印机
金属制品的印字有各种方法,其中最主流的方法就是使用激光刻印机。
专业视觉知识集锦,帮您了解自动化行业
只选对的不选贵的!
了解视觉原理帮您快速选择适合自己的相机!
如何颠覆条码读取的3大难题?
SR-1000系列助你克服工业条码读取的"三大"难题:
如何选择最好的安装距离;
如何选择最佳的设置方法;
如何避免光亮及色彩的影响。
机加工技术提高指南
针对机加工行业的常见课题,基恩士给出了解决方案。
以下是机加工行业人士必读的资料,请查阅。
马上索取最新版综合目录!
包含传感器、测量、视觉系统、显微镜、刻印机等全方位信息的案例参考资料!
完整的产品系列,
全新的产品与技术规格,一册掌握。

技术电子新闻

了解传感器、视觉系统、测量仪器、激光刻印机以及显微系统的最新动态。