1. 首页
  2. 新闻与活动
  3. 新闻
  4. 新闻 2015

新闻 2015

2015年10月28日

主题 :

超景深三维显微系统技术图解指南 | 备有视觉系统专用监控画面的触摸屏 | 自动生成手册的CCD

e-News@KEYENCE
超景深三维显微系统技术图解指南
全面更新了具有超高人气的资料。
以图解方式介绍了镜头的光学结构、照明技术及最新的数码观察技术等内容,内容十分详尽。
备有视觉系统专用监控画面的触摸屏
· 一台即可同时监控4个视觉系统
· 还可将遥控器或鼠标直接连接到触摸屏进行操作

有关其他功能,请参阅产品目录。
来自体验过自动生成手册功能的客户心声
现场负责人的手册制作,1分钟立即完成
大幅减少手册制作的工时!
很多客户已亲身体验过"手册自动生成"功能的强大之处。
被检测物体具有不规则的形状、表面光洁度不同、颜色不同都可以实现稳定检测
传统的传感器在检测外观和形状变化的目标时都存在稳定性问题,而GV系列激光传感器解决了这个问题。GV系列利用CMOS技术,无论目标的表面光洁度、颜色或形状如何,都能实现基于距离的稳定的检测。
大量程高精度接触式位移传感器
12mm量程能做到0.1um的重复精度吗?体积太大不能安装?
问题统统交给我们把!
高精度绝对式光栅笔式接触式,不受环境、温度影响,
低成本实现超高稳定性、超高精度的接触式位移测量
超高速/高精度cmos激光位移传感器,带给您不一样的体验
1、采用RS-CMOS,像素翻倍,精度得到质的飞跃,再现性可达0.005μm。
2、超高的精度,线性度可达0.02%。
3、超快的速度业界第一392khz
4、多种类型感测头可适合任何工件的测量。
5、控制器内置的计算功能,可以省去复杂的逻辑编程
金属刻印的专业技巧
您知道在金属刻印中现在使用最多的是激光刻印机吗?以下资料汇集了使用激光刻印机进行金属刻印的优点、激光的选择方法及刻印/加工技巧,请您参阅。
可从10个实例中得知:改善尺寸测量业务的方法
图像尺寸测量仪IM系列可在数秒内完成最多99处的尺寸测量。
为您介绍可了解以怎样的形状、多快的速度进行正确测量的测量事例,
也可使用最新机型进行高度测量。
条码读取器和PLC的简单连接指南
以图解的方式浅显易懂地介绍可了解条码读取器/二维码读取器和PLC进行KV protocol连接时的所需设备及设定方法。
希望了解KV protocol以外连接方法的人士,
请通过以下进行了解。
Barcodereader

技术电子新闻

了解传感器、视觉系统、测量仪器、激光刻印机以及显微系统的最新动态。