电子资讯 2016

2016年02月17日

主题 :

接触式传感器的王牌产品 | 无需切断配管安装的流量开关 | 气质不凡的测量仪

e-News@KEYENCE
就是它,接触式的王牌产品!
光栅刻度脉冲系统:分辨率0.1μm,精度1μm;8mm的感测头上配备了独创的光栅刻度脉冲系统,
实现了全方位同级超高精度测量;
坚固而耐用的构造:NEMA Type 13/IP67G,检测持续次数1亿次,PUR线缆;
多头放大器:一个放大器可连接5个感测头。
发售至今,好评不断!"无需切断配管安装"的流量开关
FD-Q系列发售至今半年的时间,持续好评,订单不断。
以往有客人说:"感觉流量数值管理的效果比较好,只是管线改造非常麻烦。"
以上问题我们可以轻松对应,因为我们只需一把螺丝刀即可完成安装。
同时,我们提供免费现场测试服务,如果需要,请与我们联系!
我们就爱繁杂的尺寸测量!
首检?抽检?巡检?出货检?
被数量众多的尺寸测量压得喘不过气来?
这一切交给基恩士IM吧,
测量速度瞬间提速50倍以上。
设备高速化到底有什么好?
自动化生产过程中,希望"更高速、更高效"之声不绝于耳。基恩士PLC KV-7000系列不仅高速,还有卓越的响应性,可最大限度降低各种偏差。
本资料还介绍高速剪切、测量、检查、搬运机等各种设备的应用。
全面解析基恩士激光刻印机操作简单的原因!
激光刻印机每年都会推出新功能来响应客户对于刻字的需求,越来越多的客户也开始追求使用更为简单的操作软件。为您深度解析基恩士激光刻印机是如何轻松对应以上需求。
您是否了解所有树脂成型相关的不良现象?
本资料包括:
树脂成型品是什么;
常见的成型方法以及术语;
常见树脂的种类及其特点;
树脂成型的代表性不良品及其对策案例。
再也不用担心异物、划痕等外观不良以及毛刺、凹凸等成型不良问题了。
超小体积,超高精度,无一般传感器发热问题,也不受电磁噪声干扰的传感器
透明、镜面、薄膜产品检测的利器,同类最高测量精度,多种先进技术结合诞生的"新型"激光位移计惊艳亮相!
【连载7】工业自动化英语讲座
工业自动化英语讲座系列第七讲--
建议的表达方式

技术电子新闻

了解传感器、视觉系统、测量仪器、激光刻印机以及显微系统的最新动态。