产品规格 物流行业条码读取器 SR-5000 系列

条码读取器

型号

SR-5000*1

SR-5000W*1

SR-5000X*1

图像

接收器

传感器

CMOS 图像传感器

像素数

2448×2048 像素(500 万像素)

4096×2160 像素(890 万像素)

5456×3076 像素(1680 万像素)

对焦

自动*2

发射器

光源

高亮度白色LED 48 盏

高亮度白色LED 96 盏

高亮度白色LED 192 盏

指示器光源

高亮度绿色LED 2 盏

LED 等级

Risk Group 1 (IEC 62471)

读取规格

支持的符号

二维码

QR、MicroQR、DataMatrix(ECC200)、GS1 DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、 GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)、DotCode、MaxiCode、AztecCode

条形码

CODE39、ITF、2of5(Industrial 2of5)、COOP 2of5、NW-7(Codabar)、CODE128、GS1-128、 GS1 DataBar、
CODE93、JAN/EAN/UPC、Trioptic CODE39、CODE39 Full ASCII、Pharmacode、 Postal(Japan Postal、IMB)

最小分辨率

二维码

0.060 mm

0.080 mm

条形码

0.10 mm

读取距离

100 至 2000 mm

200 至 3000 mm

300 至 4000 mm

输入/输出规格

控制输入

点数

3 点

输入格式

双向电压输入

最大额定值

DC26.4 V

最小ON电压

DC8 V

最大OFF电流

0.2 mA

控制输出

点数

4 点

输入格式

光MOS 继电器输出

最大额定值

DC30 V

最大负载电流

1 路输出:50 mA 以下、4 路输出合计:100 mA 以下

OFF时泄露电流

0.1 mA 以下

ON时残余电压

1 V 以下

Ethernet

通信规格

1000BASE-T/100BASE-TX

支持的协议

TCP/IP、SNTP、FTP、BOOTP、EtherNet/IP、PROFINET、KV STUDIO、MC 协议、OMRON PLC 链路

串行通信

通信规格

符合RS-232C

通信速度

600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 bps

支持的协议

无协议、KV STUDIO、MC 协议、SYSWAY

USB

通信规格

符合USB 2.0 High Speed

额定

电源电压

24 VDC±10%

消耗电流

约1800 mA

约2000 mA

约3000 mA

环境抗耐性

外壳防护级

IP65

环境光照

日光:10000 lux、白炽灯:6000 lux、荧光灯:2000 lux

环境温度

0 至 +45℃

存放环境温度

-10 至 +50℃

相对湿度

35 至 85%RH(无凝结)

存放环境湿度

使用环境

应无尘埃、腐蚀性气体

抗震性

10 至 55 Hz :双振幅0.3mm/X、Y、Z 各方向各2 小时

重量

约3.0 kg

约5.7 kg

约8.5 kg

*1 ROM 擦写次数:10 万次
*2 设置时及调节时可自动调节焦点位置。

返回顶部

型号

SR-5000CL *1

SR-5000FR *1

SR-5000WCL *1

SR-5000WFR *1

SR-5000XCL *1

SR-5000XFR *1

图像

接收器

传感器

CMOS 图像传感器

像素数

2448 × 2048 像素(500 万像素)

4096 × 2160 像素(890 万像素)

5456 × 3076 像素(1680 万像素)

对焦

自动 *2

读取规格

支持的符号

二维码

QR、MicroQR、DataMatrix(ECC200)、GS1 DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、
GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)、DotCode、MaxiCode、AztecCode

条形码

CODE39、ITF、2of5(Industrial 2of5)、COOP 2of5、NW-7(Codabar)、CODE128、GS1-128、 GS1 DataBar、CODE93、
JAN/EAN/UPC、Trioptic CODE39、CODE39 Full ASCII、Pharmacode、 Postal(Japan Postal、IMB)

最小分辨率

二维码

0.060 mm

0.080 mm

条形码

0.10 mm

读取距离

100 至 2000 mm

200 至 3000 mm

300 至 4000 mm

输入/输出规格

Ethernet

通信规格

1000BASE-T/100BASE-TX

支持的协议

TCP/IP、SNTP、FTP、BOOTP、EtherNet/IP®、PROFINET、KV STUDIO、MC 协议、OMRON PLC 链路

串行通信

通信规格

符合 RS-232C

通信速度

600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 bps

支持的协议

无协议、KV STUDIO、MC 协议、SYSWAY

USB

通信规格

符合 USB 2.0 High Speed

额定

电源电压

24 VDC ±10%

消耗电流

约 1800 mA

约 2000 mA

约 3000 mA

环境抗耐性

外壳防护级

IP65

环境光照

太阳光 :10000 lux、白炽灯 :6000 lux、荧光灯 :2000 lux

环境温度

0 至 +45°C

存放环境温度

–10 至 +50°C

相对湿度

35 至 85%RH(无凝结)

存放环境湿度

使用环境

应无尘埃、腐蚀性气体

抗震性

10 至 55 Hz :双振幅 0.3 mm/X、Y、Z 方向各 2 个小时

重量

约 3.0 kg

约 5.7 kg

约 8.5 kg

*1 ROM 擦写次数 :10 万次
*2 安装时及调整时可自动调整焦点位置。

返回顶部

接线盒

型号

SR-BX1

SR-BX2

图像

连接台数

1 台

2 台

额定

电源电压

24 VDC±10%

消耗电流

约150 mA

约400 mA

过电流保护的规格

10 A 保险丝(每个电源输入系统)

环境抗耐性

外壳防护级

IP54

环境温度

0 至 +45℃

存放环境温度

-10 至 +50℃

相对湿度

35 至 85%RH(无凝结)

存放环境湿度

抗震性

10 至 55 Hz :双振幅0.3mm/X、Y、Z 各方向各2 小时

重量

约0.7 kg

约2.1 kg

返回顶部