AI 智能条码读取器
SR-X 系列
产品规格 AI 智能条码读取器 SR-X 系列
主机
型号 |
SR-X300 *1 |
SR-X300W *1 |
SR-X100 *5*1 |
SR-X100W *5*1 |
|||
图像 |
|
|
|
|
|||
类型 |
SR-X300: 标准型(230 万像素) |
广视野型(230 万像素) |
标准型(140 万像素) |
广视野型(140 万像素) |
|||
接收器 |
传感器 |
CMOS 图像传感器 |
|||||
像素数 |
1920 × 1200 |
1360 × 1024 |
|||||
对焦 |
自动 *2 |
||||||
发射器 |
照明光源 |
高亮度红色 / 白色 LED*3 |
高亮度红色 LED*3 |
||||
指示器光源 |
高亮度绿色 LED*3 |
||||||
读取规格 |
支持的 符号 |
二维码 |
QR、MicroQR、DataMatrix(ECC200)、DMRE、GS1 DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、 |
||||
条码 |
CODE39、ITF、2of5(Industrial 2of5)、COOP 2of5、NW-7(Codabar)、CODE128、GS1-128、 |
||||||
最小 分辨率 |
二维码 |
SR-X300: 0.024 mm |
0.060 mm |
0.024 mm |
0.060 mm |
||
条码 |
0.082 mm |
||||||
读取距离 |
SR-X300: 70 至 1000 mm |
50 至 1000 mm |
70 至 1000 mm |
50 至 1000 mm |
|||
读取视野范围 |
SR-X300: 104 mm × 65 mm |
267 mm × 166 mm |
74 mm × 55 mm |
189 mm × 142 mm |
|||
输入输出 规格 |
控制输入 |
点数 |
2 点 |
||||
输入格式 |
双向电压输入 |
||||||
最大额定值 |
30 VDC |
||||||
最小 ON 电压 |
15 VDC |
||||||
最大 OFF 电流 |
0.2 mA |
||||||
控制输出 |
点数 |
3 点 |
|||||
输出格式 |
光 MOS 继电器输出 |
||||||
最大额定值 |
30 VDC |
||||||
最大负载电流 |
1 路输出 50 mA 以下、3 路输出合计 100 mA 以下 |
||||||
OFF 时泄露电流 |
0.1 mA 以下 |
||||||
ON 时残余电压 |
1 V 以下 |
||||||
Ethernet |
通信规格 |
符合 IEEE802.3 100BASE-TX |
|||||
支持的协议 |
TCP/IP、SNTP、FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、BOOTP、EtherNet/IP®、PROFINET、 |
||||||
串行通信 |
通信规格 |
符合 RS-232C |
|||||
通信速度 |
600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 bps |
||||||
支持的协议 |
无协议、KV STUDIO、MC 协议、SYSWAY |
||||||
USB |
通信规格 |
符合 USB 2.0 High Speed |
|||||
额定 |
电源电压 |
24 VDC + 25%/ - 20% |
|||||
消耗电流 |
约 750 mA |
约 650 mA |
|||||
环境抗耐性 |
外壳防护级 |
IP65 / IP67 (IEC60529)*4 |
|||||
环境温度 |
0 至 +45° C |
||||||
存放环境温度 |
-10 至 +50° C |
||||||
相对湿度 |
35 至 85%RH(无凝结) |
||||||
存放环境湿度 |
|||||||
重量 |
SR-X300: 约 200 g |
约 200 g |
约 180 g |
||||
*1 系统用 ROM 擦写次数 :10 万次 |
设定软件(AutoID Network Navigator)
型号 |
SR-H8W *1*2*3 |
|||
图像 |
|
|||
支持 OS |
Windows 10 Pro 以上 32 bit/64 bit |
|||
运行环境 |
处理器 2.0 GHz 以上、内存 8 GB 以上、硬盘可用容量 1 GB 以上(另外还必须有足够空间用于保存数据) |
|||
*1 已经安装 .NET Framework 4.6.1 以上版本。 |
型号 |
SR-EC1 |
SR-PN1 |
|||
图像 |
|
|
|||
类型 |
EtherCAT® 通信单元 |
PROFINET 通信单元 |
|||
网络规格 |
支持网络 |
EtherCAT® |
PROFINET |
||
传输速度 |
100 Mbps |
||||
连接器种类 |
M12 4 针 母 D-code |
||||
支持协议 |
CoE |
Conformance Class C |
|||
电源规格 |
连接器种类 |
电源 IN :M12 5 针 公 L-code 电源 OUT :M12 5 针 母 L-code |
|||
电源电压 |
24 VDC –20 至+25% |
||||
容许电流 |
V1、V2 分别最大16 A,合计24 A *1 |
||||
消耗功率 |
约1.6 W |
||||
环境抗耐性 |
外壳防护级 |
IP65/67( IEC60529) |
|||
环境温度 |
0 至+45°C |
||||
存放环境温度 |
–10 至+50°C |
||||
相对湿度 |
35 至85%RH(无凝结) |
||||
存放环境湿度 |
|||||
重量 |
约270 g |
||||
*1 使用电源电缆OP-88782 至OP-88787 时,V1、V2 分别能承受最大12 A,合计最大能承受20 A。请在此负载下使用。 |