|
|
 |
能应对所有应用的条码读取器 |
 |
 |
 |
|
新型二维码读取器带来更多的可能 |
 |
 |
|
能够可靠地检测难以读取的条码和移动物体上的条码。全新 SR-600 系列的光学系统在设计之初即以攻克这些传统读取器的难题为目标。 |
 |
 |
|
拥有卓越性能的设备只有专家才能充分发挥其能力…操作简单的设备的能力有限…在时刻追求对应能力和速度的现场不需要这样的常识。希望所有操作人员都能体会到“ 超级的读取能能力和超快的解决能力”FUSION IMAGER / SR-D100 系列 追求的是二维条码读取器的“ 高性能” 和“ 易操作性” 的完美融合。这就是可以让所有人都亲身感受到以最少步骤突破读取极限的最完美的结论。这一融合将彻底改变 AutoID 行业。 |
 |
 |
|
每秒扫描 1300 次同时兼备 100% 解码速率,这是传统条码读取器无法企及的。 |
 |
 |
|
该条码读取器大小为同类产品的一半,而其范围为同类产品的两倍。该产品内置PMI功能,可以在操作中监控,报告读取性能。 |
 |
 |
|
长距离、每秒扫描700, 以 Windows™兼容的设定程序,所提供的读取范围为47英寸(1200mm)。 |
 |
 |
|
BL-180是一种LED/CCD型条形码读取器,采用了空间节省设计,体形小巧,因而具有很高的安装灵活性,适用于各种OEM应用。 |
 |
 |
|
革新的高规格这是手持式终端的新标准。超薄型,超轻型,鲜艳大画面。 |
 |
 |
|
坚固的机身能够抵抗使用现场的强烈冲击。且属于低温仓库机型(-20至40℃),不受使用场所的限制。 |
|
|
 |
 |
支持和服务 |
 |
| KEYENCE技术电子报 |
 |
|
|
|