|
|
 |
| 产品特性 |
|
|
|
每秒500次扫描的高速度 |
节省空间,内设解码器 |
| 关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。 |
 |
每秒500次扫描的高速度 |
| BL-180系列CCD条码读取器速度可达每秒500次扫描,在同级产品中名列前茅。虽然尺寸规格很小,但是所有的BL-180系列都具有内置的解码器。 |
 |
可读取窄至0.125 mm*的条码 |
| BL-180系列的高解析度可读取窄至0.125 mm的条码。 |
 |
可从7种不同的条码符号表示法中进行选择 |
| 通过直观的Windows TM安装软件,BL-180可以解读以下代码类型:CODE39, ITF, Industrial 2-of-5, COOP 2-of-5, Codabar, CODE 128, EAN/UPC (-A and -E)。 |
 |
有前视型和侧视型可供选择 |
| 要简化设置,选择符合安装和生产线要求的型号 |
 |
方便的3色STABILITY(稳定性) LED |
|
 |
[安装时] |
| 使用STABILITY(稳定性) LED (绿色,橙色及红色)来显示条码读取器的读取率,可决定出最佳的读取位置。使用STABILITY LED来显示读取频率时,可容易地控制生产线的生产速度。 |
 |
[操作时] |
 |
|
 |
| STABILITY(稳定性) LED可设定为连续显示频率。这个读取频率的即时显示可以协助进行随时的检查。 |
 |
|
 |
|
 |
显示读取频率时,可容易地控制生产线的生产速度 |
| 在设定条码读取器测试模式时,BL系列的性能等级(最大的%)及读取频率(每秒扫描次数)都会清楚地显示在屏幕上。 |
 |
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
条码读取器
|
|
| 与以太网兼容的紧凑型二维码读取器 |
SR-650 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 超级的读取能力 & 用最少步骤实现最佳 TUNING |
SR-D100 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问BL-180系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|