|
|
 |
| 产品特性 |
|
|
|
卓越的性能 |
坚固的机身设计,能抵抗现场的强烈冲击及温度的变化 |
| 关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。 |
 |
|
 |
业界最高 抗摔强度2.0m |
| 坚固的机身能够抵抗使用现场的强烈冲击。且属于低温仓库机型(-20至40℃),不受使用场所的限制。 |
|
 |
|
 |
业界最大 装载有超大型2色LED |
| 力求使用的简易性,实现超群的识辨力。能够准确地捕捉阅读结果,不放过任何错误。 |
|
 |
|
 |
业界最优 惊人的阅读能力 |
| 对印刷不良的条形码及窄条宽度仅为0.125mm的条形码,也能准确地阅读。可广泛地适用于各种用途。 |
|
 |
业界最新 可方便地设定用户专用条形码BL-H20CW |
 |
|
 |
| 可作成并保存客户的所有式样(动作设定)的专用条形码。可做成并保存客户的所有式样(动作设定)的专用条形码。能够简单地进行只阅读所保存条形码的设定变更及多机设定复制。(正在申请专利) |
 |
|
 |
|
 |
可选附件: 专用架OP-42196/专用搁置架OP-42195 |
 |
|
 |
通过装载自动扫描模式,只要将标签置于阅读器的下方即可进行
阅读,实现了无约束作业,大大提高了作业效率。 |
 |
|
 |
|
 |
业界最新 装载有函数开关 |
| 能够进行票据与商品的核对作业及负责人编号、作业起止编号等任意数据的传输。 |
 |
适用USB串行接口 |
| 追求即接即用的便利性追求即插即用的便利性。 |
 |
适用EAN128编码标准 |
| 在物流、食品、医疗等行业的先进用途中亦可放心地使用。 |
 |
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
条码读取器
|
|
| 与以太网兼容的紧凑型二维码读取器 |
SR-650 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 超级的读取能力 & 用最少步骤实现最佳 TUNING |
SR-D100 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问BL-210系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|