|
|
 |
| 产品特性 |
|
|
|
同级产品中全世界最小的激光条码读取器 |
极佳的读取性能,读取范围大两倍 |
| 关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。 |
 |
超小型条形码扫描器, 其大小为标准读出器的一半 |
 |
|
 |
Keyence BL-600条形码扫描器,其大小为31×40×21mm,这又打破了世界上最小条形码读出器的记录。 |
|
 |
读出性能极好,读出区域大1倍内置式AGC&SRC线路 |
BL-600系列采用KEYENCE独创的AGC线路,具有先进的高速性能和极好的读出深度和角度等特点.另外,该读出器包括内置式SRC线路,极大程度地减小了外部反光的影响,使读出更加稳定可靠。
*AGC=自动增益控制/SRC=镜面反光取消 |
 |
世界上第一种内置式预防维护内置式PMI*功能(正在申请专利) |
 |
|
 |
BL-600系列是世界上第一种具有内置PMI功能的条形码读出器,能够在运行过程中监控并报告读出性能。参照PMI的信息,能够迅速检测潜在的读出错误问题。PMI是一个有用的工具,可以获取宝贵的维护保养资料,又能调查读出错误的原因。
*预防维护资料 |
|
 |
容易调节的试验开关内置式试验模式 |
 |
|
 |
采用这种模式,在安装时,只要触动按钮,就能确定最佳的读出位置。BL-600系列的这种宝贵的特点,使得安装和维护更加简便快捷。 |
|
 |
5-线条LED显示器指示读出状态,以防止错误 |
| 采用先进的KEYENCE控制技术,BL-600以每秒500次的扫描速度运行,这使它成为同级中最快的激光条形码读出器。 |
 |
U500次/秒的超高速扫描即使在高速扫描时,也具有突出的读出准确度 |
| 采用先进的KEYENCE控制技术,BL-600以每秒500次的扫描速度运行,这使它成为同级中最快的激光条形码读出器。 |
 |
方便、好用的接口(BL-V35E) |
| BL-V35E型条形码显示接口具有许多先进的和方便的功能,没有外接PC也能处理各种条形码数据。除了直接显示外,它能把数字条形码数据转化为有意义的字句,使之更容易被理解。它还能够为条形码扫描器提供直流电源。*在欧洲无售 |
 |
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
条码读取器
|
|
| 与以太网兼容的紧凑型二维码读取器 |
SR-650 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 超级的读取能力 & 用最少步骤实现最佳 TUNING |
SR-D100 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问BL-600 系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|