|
|
 |
| 产品规格 |
|
|
|
|
最佳的性能,最好的规格 |
| 关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。 |
 |
| BL-600 超小型激光条码读取器 规格 |
|
|
 |
1. 扫描区宽度: BL-601: 7.1mm±1.8mm (当读出距离为120mm时), BL-601H: 5.5mm±1.4mm (当读出距离为90mm时), BL-651H: 5.5mm±1.4mm (当读出距离为65mm时)
2. 当线码类型为CODE39时,读出线条的宽度是指示为可读窄线条宽度的范围。
3. 最大读出标签的宽度包括条形码的边缘(静区)。
4. 当CODE128的开始/停止的字符为CODE-C时,容许最大到64位数字。
注:内部BL整定值存入内装的EEPROM(最大可擦100,000次)。 |
 |
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
条码读取器
|
|
| 与以太网兼容的紧凑型二维码读取器 |
SR-650 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 超级的读取能力 & 用最少步骤实现最佳 TUNING |
SR-D100 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问BL-600 系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|