|
|
 |
 |
| 产品特性 |
|
|
|
追求“准确读取”和“舒适运行”的硬件设计 |
|
| 关于本产品的详细内容,请使用右上方的图标下载目录后确认。 |
 |
超级的读取能力 |
 |
|
 |
| 巧妙的将高亮度· 高密度 LED 配置在主机前面,使得条码清晰浮现,进行高感度拍摄。通过配备新开发的解码算法和 Dual CORE,即使针对打印面的状态和对比度等条件容易变化的难以读取的条码,也可以高速并且稳定的进行解码。 |
 |
|
 |
|
 |
产品清单 - 配备了一体型照明(另售) |
|
 |
|
 |
配合读取标志,配备了可以与主机形成一体的照明也可以通过安装选配电缆,使用以往的KEYENCE 照明。
|
 |
|
 |
支持 Ethernet 连接 |
 |
|
 |
不仅可以进行数据传输, 还可以实施传送读取图像。可以及时确认读取状况、发生读取错误时的图像。 |
|
 |
可供电的照明端口 |
 |
|
 |
可以连接红色面照明和 ø100/150 照明等连接方式。由于从端口供应照明用的电源,因此无需另外准备电源。 |
|
 |
配备 TEST 开关 & 5 级 LED |
 |
|
 |
我们在 SR-D100 系列中也配备了以往机种中备受好评的测试模式。现场的简易调整可以在无需电脑的状态下即可确认。 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 读取速率测量模式 |
| 通过靠近实际使用的条码进行启动,可以显示读取的成功率。 |
 |
|
 |
| 单品生产时间测量模式 |
| 通过实际的设置条件,可以以分级显示方式显示读取所需的时间。 |
 |
|
 |
| 批量设定条码读取模式 |
| 通过读取批量设定 2 维条码,可以无需电脑进行主机设定的模式。 |
 |
|
 |
配备高密度· 高亮度 LED |
|
 |
|
 |
在主机前面高密度配置了 3 列 4 倍于以往的光量的高亮度 LED。与以往的环状照明不同,相对于选取的视野抑制斑痕进行照明。另外,通过安装附属的扩散板,可以进行更加均衡的照射。
|
 |
|
 |
适合于读取条件的光学设计 |
|
 |
|
 |
根据单元尺寸配备了 4 种机型。我们不仅追求焦点距离上的分辨率的大小,同时也优化了照明· 镜头· 光圈的平衡性,在保持高分辨率的前提下实现了可以测量深度的光学设计。
|
 |
|
 |
配备了可以清楚看到对象和范围的指针 |
|
 |
|
 |
即使针对使用显示器也难以辨别的微笑 2 维条码,SR-D100 也可以通过照射指针使得观察对象一目了然。
|
 |
|
 |
适应现场环境能力超强的 IP65 |
 |
|
 |
又轻又牢。SR-D100 主机中采用了散热性较高,最适用于需要高精度的设备的铝压铸件 。另外,照明也获得了IP65 认证※。无需之前为了进行保护而设置的设备。
* SR-DR15/DR10 支持。 |
|
 |
|
 |
| 相关产品下载 |
 |
 |
条码读取器
|
|
| 与以太网兼容的紧凑型二维码读取器 |
SR-650 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 超级的读取能力 & 用最少步骤实现最佳 TUNING |
SR-D100 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问SR-D100 系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|