|
|
 |
| 产品特性 |
|
刻印区域更宽 |
刻印区域可达 300 x 300-mm,同时不会降低精确度。 |
| 请使用上部的下拉式服务菜单查看本产品的详细内容。 |
 |
300 × 300-mm 超宽区域 [同类中最大] |
 |
|
过去在大区域上刻印需要使用X-Y座标台来移动目标工件。凭借300×300-mm超宽刻印功能,MD-V9900系列可以在300×300-mm的区域上完成刻印,而不必移动目标工件。
MD-V9900最适合在较大区域进行刻印。此外,MD-V9900系列降低了装置与控制程序的制作成本;通过减少传送时间,它有助于缩短生产周期;通过平衡区域中心与边缘之间不同的光斑大小,它可以实现高精度的刻印。 |
 |
|
 |
|
 |
| 即便在大区域内也没有字符移位或残迹的原因: |
| 传统激光刻印机因fθ透镜的特性而造成区域失真与变形之类的问题已经得到了解决。 |
 |
| 传统型号 |
|
 |
| 因透镜特性而导致区域失真 |
|
 |
|
 |
| MD-V |
|
 |
| 纠正了失真与变形的区域 |
|
 |
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
激光刻印机
|
|
| 大功率CO2激光刻印机 |
ML-G9300 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 3-Axis YVO4激光刻印机 |
MD-V9900 系列
全新
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
询价 |
| 我要询问MD-V9900 系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|