登录,接收我们的E-Mail时事通讯
Tell a Friend About Us!
综合目录
工具 : 0 0保存到我的收藏0 0我的下载0 0给朋友发送Email0 0打印页面0
超高速·多功能应用 PLC
超高速·多功能应用 PLC
产品索引

同行业最快的 PLC KV-1000 面世

•  同行业最快
•  扫描时 间: 30k 步时 1ms
•  对 应 双语言编程方式
•  CPU 自身也具备很多特殊功能
为了实 现 这一目标, KEYENCE 把 PLC 的程序处理速度提高到了最大限度。“KV-1000” 凭借这一无与伦比的性能, 确保准确地进行控制。
学习更多关于 KV-1000 系列

超高速·多功能应用 PLC: KV-1000 系列

学习更多...
请使用上部的下拉式服务菜单查看本产品的详细内容。
同行业最快

同行业最快

装有执行梯形图专用引擎 “KV-VELOCE※”


从基本控制到应用控制、数据收集

DeviceNet单元

从基本控制到应用控制、数据收集


实现高效编程和最佳的重复利用性

新型梯形图支持软件

实现高效编程和最佳的重复利用性


强化·沿用的调试功能

单元监控

强化·沿用的调试功能


多功能应用 PLC应用

学习更多...
固定尺寸传送控制

固定尺寸传送控制

35ms 的超高速启动、缩短工时、提高剪切精确度


装货控制

装货控制

定位专用指令,简单实现复杂的动作


供应量控制

供应量控制

通过专用指令可以简单实现速度指令


多级速度控制

多级速度控制

分级越多, 梯形图负担越轻


相关信息
KV-5000 系列简单连接指南  
CV-5000/ 3000 系列篇 和 LK-G3000 / LS-7000 系列篇
KV-5000/3000 系列 产品目录  
KV 系列产品借此将进一步扩大其控制领域
KV-5000/3000 系列记录/跟踪功能指南  
现已可用!
KEYENCE 新综合目录!  
传感器、影像系统以及测量仪器.........999页全彩页,免费。
 
CPU 内置 Ethernet/FL-net 功能
 
超高速 & Ethernet/FL-net 标准装备
 
4个应用集的合集
 
5个应用集的合集免费下载中!
相关产品下载

PLC

产品目录 说明书 技术指南 CAD数据 3D CAD数据
多量程,适用各种装置规格PLC的超高速标准型 KV-5000 系列 全新
多量程,适用各种装置规格PLC的超高速标准型 KV-3000 系列 全新
指令参考手册 KV-5000/3000/1000 系列
脚本编程手册 KV-5000/3000/1000 系列
系统宏手册 KV-5000/3000/1000 系列
超高速·多功能应用 PLC KV-1000 系列
脚本函数参考手册 KV-1000 系列
编程手册 KV-1000 系列
入门手册 KV-1000 系列
内置显示可编程控制器 Visual KV 系列
超小型可编程逻辑控制器 KV 系列
超微型可编程逻辑控制器 KV-300 系列
配电屏装配,内嵌式显示型 KV-P 系列
A/D转换单元用户手册 KV-AD40G/AD40/DA40
CC-Link主站/本地站单元用户手册 KV-CL20/RC
DeviceNet单元用户手册 KV-DN20
FL-net 单元用户手册 KV-FL20V
同步/凸轮运动单元用户手册 KV-H20G
简单设定定位单元用户手册 KV-H20S/H40S
串行通信单元用户手册 KV-L20R
串行通信单元用户手册 KV-L20V
以太网单元用户手册 KV-LE20A
以太网单元用户手册 KV-LE20V
触控面板 高速多链路单元用户手册 KV-LM20V
多功能高速计数器单元用户手册 KV-SC20
多功能高速计数器单元用户手册 KV-SC20V
PID温度调节单元用户手册 KV-TF40
安装手册 KV Studio/Builder
用户手册 KV Studio Ver.4
用户手册 KV Studio Ver.2
用户手册 Motion Builder Ver.2
用户手册 Protocol Studio
触控面板显示器 VT3 系列 全新
建议下载
推荐产品
超高速,多CCD图像传感器
超高速,多CCD图像传感器
LED/CCD透过光束测量仪器
LED/CCD透过光束测量仪器
高速度数字条码读取器
高速度数字条码读取器
MEGA POWER 光纤传感器器
MEGA POWER 光纤传感器器
工具 : 0 0保存到我的收藏0 0我的下载0 0给朋友发送Email0 0打印页面0
READ BEFORE BUYING!
我要询问KV-1000 系列的价格
我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络
我想再多了解KEYENCE的其它产品
主页 产品 应用 下载 支持/服务 新闻/题目 公司信息 通讯