登录,接收我们的E-Mail时事通讯
Tell a Friend About Us!
综合目录
工具 : 0 0保存到我的收藏0 0我的下载0 0给朋友发送Email0 0打印页面0
超高速·多功能应用 PLC
支持和服务
扩展模块

远程连接主站单元

请使用上部的下拉式服务菜单查看本产品的详细内容。

远程连接主站单元
KL-N20V
可以构筑单机最大 2048 点的节省布线远程 I/O 系统

2048 点的 I/O 控制时也能实现通信周期 2.88 ms 的超高速※
※ 通信速度为 5 Mbit/s 时

超高速通信、通信距离最大 1200 m
“高速起始位方式”+“噪音消除协议”, 极大地提高了耐干扰性(与本公司的传统产品比较)。 既节省布线也实现了和一般 I/O 同等标准的耐干扰特性。

控制盘内

丰富的输入输出单元
丰富的输入输出单元

无程序实现高速 PLC 连接
无程序实现高速 PLC 连接

无程序也可以实现通信周期时间 2.88 ms※ 的
超高速数据连接
可以与局部控制用 PLC 共享数据。
※ 5 Mbit/s、128 字符时

丰富的远程数据输入单元
无程序也可以获取各种测量仪器的信号
丰富的远程数据输入单元
工具 : 0 0保存到我的收藏0 0我的下载0 0给朋友发送Email0 0打印页面0
相关信息
超高速PLC KV-1000  
4个应用集的合集
超高速PLC: 5个应用集的合集  
5个应用集的合集免费下载中!
KV STUDIO体验版CD-ROM  
免费赠送KV STUDIO体验版
KEYENCE 新综合目录!  
传感器、影像系统以及测量仪器.........744页全彩页,免费。
建议下载
相关产品下载

PLC

产品目录 说明书 技术指南 CAD数据 3D CAD数据
多量程,适用各种装置规格PLC的超高速标准型 KV-5000 系列 全新
多量程,适用各种装置规格PLC的超高速标准型 KV-3000 系列 全新
指令参考手册 KV-5000/3000/1000 系列
脚本编程手册 KV-5000/3000/1000 系列
系统宏手册 KV-5000/3000/1000 系列
超高速·多功能应用 PLC KV-1000 系列
脚本函数参考手册 KV-1000 系列
编程手册 KV-1000 系列
入门手册 KV-1000 系列
内置显示可编程控制器 Visual KV 系列
超小型可编程逻辑控制器 KV 系列
超微型可编程逻辑控制器 KV-300 系列
配电屏装配,内嵌式显示型 KV-P 系列
A/D转换单元用户手册 KV-AD40G/AD40/DA40
CC-Link主站/本地站单元用户手册 KV-CL20/RC
DeviceNet单元用户手册 KV-DN20
FL-net 单元用户手册 KV-FL20V
同步/凸轮运动单元用户手册 KV-H20G
简单设定定位单元用户手册 KV-H20S/H40S
串行通信单元用户手册 KV-L20R
串行通信单元用户手册 KV-L20V
以太网单元用户手册 KV-LE20A
以太网单元用户手册 KV-LE20V
触控面板 高速多链路单元用户手册 KV-LM20V
多功能高速计数器单元用户手册 KV-SC20
多功能高速计数器单元用户手册 KV-SC20V
PID温度调节单元用户手册 KV-TF40
安装手册 KV Studio/Builder
用户手册 KV Studio Ver.4
用户手册 KV Studio Ver.2
用户手册 Motion Builder Ver.2
用户手册 Protocol Studio
READ BEFORE BUYING!
我要询问KV-1000 系列的价格
我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络
我想再多了解KEYENCE的其它产品
主页 产品 应用 下载 支持/服务 新闻/题目 公司信息 通讯