|
|
 |
| 产品特性 |
|
同级产品中最快 |
当然也就不需要配线,所以可以大幅度地减少工作时间。 |
| 请使用上部的下拉式服务菜单查看本产品的详细内容。 |
 |
在工作现场绝对性地实现了使用方便与观测简易的特点 |
 |
| KV-P系列不需像传统的控制箱那样对开关和灯进行布局、加工。当然也就不需要配线,所以可以大幅度地减少工作时间。另外,可以对应警报显示、设备的状况显示和操作指示等广泛用途,所以使用极其方便、易于观看。 |
 |
|
|
 |
采用双显示面板 |
 |
|
| 采用在上下面都装载显示屏和开关的双显示面板。一个是用于生产数量和加工时间等的数据显示,另一个是用于警报和操作指示等讯息,像这样上下的面板可以作为独立的操作面板使用。 |
 |
| 数据存取面板 |
通过此面板可以连接内部的装置。因此,例如PLC内部的计时器和计数器可以代替旧有的计时器和计数器。
* 也可以做为信息显示用面板使用。 |
 |
| 三颜色正/反显示 |
| 通过绿色・红色・橘红色的三颜色与正/反显示组合使用,可分别显示正常和异常的各种状态。 |
 |
| 信息面板 |
此面板上可以任意显示各种信息,比如可以进行操作指示、设备的状况和警报信息等。另外,利用F1至F5的功能开关,每页可以设定多个可变开关。
* 也可以作为数据存取面板使用。各面板最多可以设定128页。 |
 |
|
 |
|
 |
滚动功能 |
 |
| 双显示面板有滚动功能。设定超过显示部分所规定的文字时,可以滚动来显示。所以操作指示和状况显示可以简介易懂地向操作人员说明。 |
 |
|
|
 |
同级产品中最快、最小扫描时间140µs、最少的指令执行时间是0.7µs |
 |
| 以博得好评的KV系列的高速性能,进行高速控制。 |
 |
|
 |
|
 |
装载了很多方便的特殊功能 |
 |
| 装载了能够直接降低成本的方便功能。 |
 |
|
 |
|
 |
简单显示设定工具"面板编辑器" |
 |
| KV BUILDER Ver.4.0的新功能 |
 |
|
 |
|
 |
|
| 相关产品下载 |
 |
 |
PLC
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| KV STUDIO(Builder)安装手册 |
KV-1000 系列
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| KV-1000位置控制软件使用手册 |
KV-H1HWC
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
询价 |
| 我要询问KV-P 系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|