|
|
 |
 |
| 产品规格 |
|
|
最佳的性能,最好的规格 |
| 请使用上部的下拉式服务菜单查看本产品的详细内容。 |
 |
| 一般规格 |
| 名称 |
可编程逻辑控制器 |
| 型号 |
KV-P16R |
KV-P16T |
KV-P16RL |
KV-P16TL |
| 电源电压 |
24V DC ±10% |
| 过电压类别 |
| |
| 可容许的瞬间停止时间 |
小于2ms |
| 消耗电流 |
220mA以下 |
220mA以下 |
250mA以下 |
250mA以下 |
| 环境温度 (1) |
0至+50℃(不可结冰) |
| 储存环境温度 |
―20至+70℃(不可结冰) |
| 环境湿度 |
35至85%RH(不可结霜) |
| 操作环境 |
不允许多的灰尘或腐蚀性气体 |
| 重量 |
415g |
405g |
430g |
420g |
| 构造 |
内建面板、IP-65等级仅适用于面操作面板 |
|
 |
|
 |
| 性能规格 |
| 型号 |
KV-P16R/KV-P16T |
KV-P16RL/KV-P16TL |
| 运算操作控制方式 |
存储程序方式 |
| 输出入控制方式 |
更新方式 |
| 编程语言 |
梯形图和扩展式梯形图方式 |
| 指令数 |
基本指令∶28种、应用指令∶22种、
运算指令∶26种、中断指令∶4种 |
| 最短扫描时间 |
140 µs |
| 指令处理速度 |
基本指令 |
最少0.7 µs |
| 应用指令 |
最少6.4 µs |
| 程序容量 |
4,000 步序 |
| 最大扩充单元数 |
8台 |
| KL界面 |
KV-P16R/KV-P16T : 无
KV-P16RL/KV-P16TL : 有 |
输出入数
(KV-P KV-P主体包括16点输出入) |
16至144
(当连接最多扩充单元数时) |
| 内部辅助继电器 |
2560 1000至1915、3000至17915(含QL系列用继电器) |
| 专用辅助继电器 |
160点 2000至2915 |
| 数据内存 |
2000字 DM0000至DM1999 |
| 暂存数据内存 |
32字 TM00至TM31 |
| 计时器/计数器 |
0.1s计时器 TMR(0至6553.5s)
0.01s计时器 TMH(0至655.35s)
0.001s计时器 TMS(0至65.535s)
上数计数器 C
上下计数器 UDC |
 |
共提供250个 |
|
| 数字调整器 |
2个 |
| 高速计数器 |
2个30kHz、2相的高速计数器 (0至65535计数) (1) |
| 高速计数器比较仪 |
4(每个高速计数器各配备2)允许直接输出 |
| 定位控制功能 |
1个独立轴,最大50kHz |
| 内存开关 |
16个 |
数
据
备
份
功
能 |
程序内存 |
可重复写入100,000次以上的EEPROM |
数据内存、计数器、内部继电器、接点
附注(拖撑式器件由MEMSW指令设定) |
可以用电气双层电容器在25℃下保存120天以上
可以用EEPROM保存 |
| 自我诊断功能 |
CPU及RAM错误 |
| 附带装置 |
手持式编程器 KV-P3E
梯形图支援软件 KV BUILDER |
| 可储存接点附注数 |
最多功1000点 |
|
 |
|
 |
| 功能规格 |
| 型号 |
KV-P16R / KV-P16T / KV-P16RL / KV-P16 |
数
据
存
取
面
板 |
显示方式 |
附三颜色背景灯LCD显示 |
| 字元大小 |
全角∶7.00mm×7.80mm
半角∶3.48mm×7.80mm |
| 数据名显示 |
具有正/反显示、闪烁显示、滚动显示功能
半角 固定时∶14字 滚动时∶64字
全角 固定时∶7字 滚动时∶32字 |
| 数据显示 |
符号、附小数点最大10位 |
| 显示器件 |
所有器件(用面板编辑器登记) |
| 更改数据 |
由前面开关更改 |
| 复位功能 |
由[RESET] 开关复位 |
| 按扭保护功能 |
由前面开关更改 |
| 其他 |
可利用间接指定来显示信息 |
信
息
面
板 |
显示方式 |
附三颜色背景灯的LCD显示 |
| 字元大小 |
全角∶7.00mm×7.80mm
半角∶3.48mm×7.80mm |
| 信息显示 |
具有正/反显示、闪烁显示、滚动显示功能
等倍
半角 固定时∶14字/滚动时∶64字
全角 固定时∶7字/滚动时∶32字
纵倍角
半角 固定时∶14字/滚动时∶64字
全角 固定时∶7字/滚动时∶32字
4倍角
半角 固定时∶7字/滚动时∶64字
全角 固定时∶3字/滚动时∶32字
纵倍角和4倍角时,第2行不能作为标牌使用 |
| 标牌显示 |
全角2字(半角4字)3枚、亮显示 |
| 功能键 |
[F1] 至 [F5] 共计5个( [F2] 至 [F4] 附带标牌显示 |
| 其他 |
可通过间接指定来显示讯息 |
|
 |
|
 |
|
 |
| 相关产品下载 |
 |
 |
PLC
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| KV STUDIO(Builder)安装手册 |
KV-1000 系列
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| KV-1000位置控制软件使用手册 |
KV-H1HWC
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
询价 |
| 我要询问KV-P 系列的价格 |
|
专业问题 |
| 我有问题,请KEYENCE的工程师与我连络 |
|
产品型录 |
| 我想再多了解KEYENCE的其它产品 |
|
|
|
|