数据采集 / 传输 / 监控功能综合软件

KV COM+ 系列

目录 下载目录

KV COM+ for Excel:1 用户许可证 KV-DH1

KV-DH1 - KV COM+ for Excel:1 用户许可证

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

规格

型号

KV-DH1

类型

数据收集 / 传输 · 监控功能综合软件

支持 OS

Windows 11/10/8/7/Vista (仅32位版)/XP/2000 (SP3以上) *1 *2

对象产品

KV-8000/KV-7500/7300/5500/5000/3000/1000/700
KV Nano系列 (KV-N14/N24/N40/N60/NC32T)

CPU

Windows 11/10/8/7/Vista (仅32位版):微软公司推荐CPU
Windows XP/2000 (SP3以上):Pentium 800 MHz以上 (推荐1GHz以上)

存储器容量

Windows 11/10/8/7/Vista (仅32位版):微软公司推荐内存
Windows XP/2000 (SP3以上):256 MB以上

硬盘可用空间

200 MB以下

CD-ROM驱动器

倍速以上

备注

KV COM+ for Excel: Microsoft Excel 2019/2016/2013/2010/2007/2003/2002/2000*3
KV COM+ Library: VisualBasic 2019/2013/2012/2010/2008/2005、.NET2003、VB6.0
VisualC++ 2019/2013/2012/2010/2008/2005、.NET2003、VC6.0
Microsoft Office Excel 2019/2016/2013/2010/2007/2003/2002/2000
Access 2019/2016/2013/2010/2007/2003/2002/2000 VB Script

*1 OS 为Windows Vista/XP 时,仅32 bit 版
*2 KV COM+ Library 不能用于 64-bit 应用程序的开发。
*3 不支持 64-bit 版本的 Microsoft Office Excel 2019/2016/2013/2010。

技术规格(PDF) 其他型号