数据收集/ 传输、监控功能整合软件KV COM+

KV-DH1E

KV COM+ for Excel 1用户许可证 英语版

规格

选择语言

型号

KV-DH1E

支持OS

Windows 10/8/7/Vista(仅32位版)/Windows XP/Windows 2000(SP3以上)*1*2

应对语言

KV COM+ for Excel:Microsoft Excel 2013/2010/2007/2003/2002/2000*3
KV COM+ Library:VisualBasic 2013/2012/2010/2008/2005、.NET2003、VB6.0
VisualC++ 2013/2012/2010/2008/2005、.NET2003、VC6.0
Microsoft Office Excel 2013/2010/2007/2003/2002/2000
Access 2013/2010/2007/2003/2002/2000 VB Script

磁盘可用空间

200 MB以下

CPU

Windows 2000(SP3以上) / XP:Pentium 800 MHz以上 (推荐1GHz以上)
Windows Vista(仅32位版) / 7 / 8 /10:微软公司推荐CPU

存储器

Windows 2000(SP3以上) / XP:256 MB以上
Windows Vista(仅32位版) / 7 / 8 /10:微软公司推荐内存

CD-ROM驱动器

倍速以上

*1 OS 为Windows Vista/XP 时,仅32 bit 版
*2 KV COM+ Library 不能用于 64-bit 应用程序的开发。
*3 不支持 64-bit 版本的 Microsoft Office Excel 2013/2010。

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)