多显示器MT 系列

MT-200

触屏显示器

[停产型号]

本型号已停产。

推荐替代产品
联系我们:

规格

选择语言

型号

MT-200

类型

点矩阵LCD面板 (全图示型)

一般技术参数

额定值

电源电压

DC24 +10% -5%

消耗电流

0.4A以下

环境耐性

环境温度

+10 至 40°C

相对湿度

35 到 85% RH (无冷凝)

耐噪音

1000Vp-p 1µs (电源噪音)

输入/输出部规格

BUSY输出

输出

NPN集电极开路

额定负载

最大30mA (24VDC以下)

报警输出

输出

NPN集电极开路

额定负载

最大0.3A (24VDC以下)

并行接口

数据输入
页面选通脉冲输入
地址选通脉冲输入
数据选通脉冲输入
功能选通脉冲输入
区域选通脉冲输入
数据位指定计数/重置输入

额定输入

24VDC

电压阈值 (ON)

19V

最大 OFF 电流

2mA

数据输入页面选通脉冲输入地址选通脉冲输入数据选通脉冲输入功能选通脉冲输入区域选通脉冲输入数据位指定计数/重置输入

最小输入脉冲宽度

35 ms

串行输入/输出

适用的标准

以EIA RS232C为基准 (不包含连接器形状)

同步方式

起始同步 (全双工)

传输码

ASCII

数据位长度

8位

停止位长度

1位/2位切换

奇偶校验

在偶数、奇数、无中切换

波特率

1200/2400/4800/9600 (BPS)切换

显示部规格

液晶显示面板

有效显示区域

127.16×33.88mm

点数

240×64点

点尺寸

0.49×0.49mm

点节距

0.53mm

液晶寿命

50000个小时

背光灯

CFL (冷阴极管)・寿命 最低10000个小时 (平均20000个小时)*1 (25°C)

显示文字

1/4倍角

8×8点

212个字(英文字母、数字、片假名、记号)

半角

8×16点

全角

16×16点

2,965个字(汉字 (JIS第一标准))524个字(英文字母、数字、平假名、片假名、希腊字母、俄罗斯字母、记号)381个字(特殊记号)16字(造字*1 (用户登录))

纵倍角

16×32点

4倍角

32×32点

9倍角

48×48点

16倍角

64×64点

内部登录画面

本体内置 通过SRAM

本体内置 SRAM*2 120个画面 (1个文件)

外部登录画面

存储卡SRAM (128kB)

存储卡SRAM*2 224个画面 (6个文件)

显示功能

可在一个画面上混合显示各种文字尺寸 闪烁显示、反转显示备景光ON/OFF指定 键分页、自动分页重合显示数值数据读进

*1 造字登录只可在电脑输入时进行。
*2 通过锂电池对内存进行备份。(寿命为5年、在10 至 40°C下保存时)

下载 :

下载

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • [春]人气资料下载排行
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)