多显示器MT 系列

MT-300

触屏显示器

[停产型号]

本型号已停产。

推荐替代产品
联系我们:

规格

选择语言

型号

MT-300

类型

点矩阵LCD面板

一般技术参数

额定值

电源电压

DC24 +10% -5%

消耗电流

0.6A以下

结构

面板嵌入型、防尘、防溅 (但是,安装面板的内侧除外)

绝缘电阻

外部端子与外壳间 5MΩ以上 (在500VDC兆欧表下)

环境耐性

环境温度

+5 至 40°C

相对湿度

35 至 85%RH (但是需要无凝结)

操作环境

尤其需要无灰尘或无腐蚀性气体

耐电压

外部端子与外壳间 1500VAC 1分钟

抗振性

10 至 55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2个小时

耐噪音

1000Vp-p 1µs (电源线 普通模式)

重量

约1.5kg (不包含连接器、电缆)

输入/输出部规格

并行接口

数据输入
页面选通脉冲输入
地址选通脉冲输入
数据选通脉冲输入
功能选通脉冲输入
区域选通脉冲输入
数据位指定计数/重置输入

额定输入

24VDC 7mA

电压阈值 (ON)

19V

最大 OFF 电流

2mA

数据输入页面选通脉冲输入地址选通脉冲输入数据选通脉冲输入功能选通脉冲输入区域选通脉冲输入数据位指定计数/重置输入

最小输入脉冲宽度

10 ms

READY输出
报警输出

输出

NPN集电极开路

额定负载

最大30mA (24VDC以下)

功能
开关输出

输出

NPN集电极开路

额定负载

最大30mA (24VDC以下)

功能开关输出

输出时间

按下时输出

计数器输入

额定输入

24VDC 7mA

电压阈值 (ON)

19V

最大 OFF 电流

2mA

最小输入脉冲宽度

10 ms

最高计数速度

10c/s (有接点、无接点共通)

串行接口

串行输入/输出 (RS232C、MELSEC、SYSMAC)D-SUB 9P

额定输入

24VDC

同步方式

起始同步 (全双工)

传输码

ASCII

停止位长度

1位/2位切换

奇偶校验

无、偶数、奇数切换

波特率

1200/2400/4800/9600/19200 bps

背面端子

串行输入/输出 (K-LINK)

适用的标准

K-LINK

同步方式

起始同步 (半双工)

传输码

二进位

资料长度

8位固定

停止位长度

2位固定

奇偶校验

奇数

波特率

312.5K bps

蜂鸣器Line out输出

2.5Vp-p 1KΩ

显示部规格

液晶显示面板

有效显示区域

160.0 (W)×90.0 (H)mm

点数

320 (W)×192 (H)点

点尺寸

0.46 (W)×0.41 (H)mm

点节距

0.50 (W)×0.45 (H)mm

液晶寿命

50000个小时*1

背光灯

CFL (冷阴极管)直线透过型 寿命最低10000个小时(平均为20000个小时*1 (25°C)

显示文字

1/4倍角

8×8点

213个字(英文字母、数字、片假名、记号)

半角

8×16点

全角

16×16点

2,965个字(汉字 (JIS第一标准))+698个字(英文字母、数字、平假名、片假名、希腊字母、俄罗斯字母、记号、特殊记号)20个字(*2造字 (用户登录))

纵倍角

16×32点

4倍角

32×32点

6倍角

32×48点

9倍角

48×48点

16倍角

64×64点

25倍角

80×80点

内部登录画面

本体内置 通过SRAM

最多400个画面 (1个文件)+1个画面 (初期画面)*3

外部登录画面

存储卡SRAM (128kB)

最多886个画面 (6个文件)*4

*1 根据使用环境会多少发生变化。
*2 造字通过MT显示器编辑软件(MT-3H3/5H3)进行登录
*3 锂电池备份 (寿命为10年)
*4 通过锂电池进行备份 (寿命为5年)

下载 :

下载

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • FA dictionary
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)