多显示器MT 系列

MT-450

大型多显示器

[停产型号]

本型号已停产。

推荐替代产品
联系我们:

规格

选择语言

型号

MT-450

触摸板

轻触式开关

开关数

20×12个/1个画面

系统

透明导电性开关

外部校准输入信号

感压式

作用力

0.98N以下 (100gf以下)

寿命

100 万次以上

一般技术参数

额定值

电源电压

100 至 240VAC ±10% (50/60 Hz)

消耗电流

55VA以下

结构

面板安装类型,仅正面操作部具有相当于IP-64等级的防尘、防溅污构造

绝缘电阻

在500VDC兆欧表下为5MΩ以上 (外部端子与外壳间)

一般规格

瞬停时间

10msec以内

一般技术参数

接地

第3种接地

环境耐性

环境温度

0 至 +50°C (但是,以铅垂方向安装时)

保管周围温度

-10 至 +60°C (无冻结)

相对湿度

35 至 85% (无凝结)

保存环境温度

操作环境

尤其需要灰尘或腐蚀性气体不严重的环境

耐电压

1500VAC 1分钟 (外部端子与外壳之间)

抗振性

10 至 55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z方向各2个小时

耐噪音

1500Vp-p脉冲宽1µsec (通过普通模式噪音模拟器测量)

重量

约1800g

性能规格

显示器面板

显示器元件

EL面板

显示器颜色

橘黄色

点数

640 (W)×480 (H)点

点尺寸

0.225 (W)×0.225 (H)

点节距

0.33 (W)×0.33 (H)

活动显示区域

211.1 (W)×158.3 (H)

寿命

约30000个小时

背光灯

系统

寿命

图形

形状

直线、矩形、描绘矩形、端面倒角矩形、圆/椭圆、描绘圆/椭圆、圆弧、扇形、文本 (文字)、符号 (位图)、描绘

画图图形

8种

符号 (位图)

尺寸

48×48位 可各个向纵向、横向放大1 至 8倍

可定义数量

48个

图解控制

闪烁、显示/非显示、符号 (位图)替换、线种/线色、文本 (文字)颜色、绘图、位置、旋转*1

开关功能控制

页面切换、图层ON/OFF、功能码发送、位 (向装置直接)数据设置、字 (向装置直接)数据设置、文字列 (直接)设置、硬拷贝、本体重置、直接输出

功能显示 (箱)

数值显示、文字显示、信息显示、报警显示、仪表、统计图、趋势图、下部图层遮罩、功能码接受帧

通信功能

PLC上位链接

KEYENCE、三菱电机、欧姆龙、夏普、富士电机、安川电机、日立制作所、Panasonic电工、JTEKT (丰田工机)、光洋电子工业、横河电气

PLC可编程序控制器端口直接连接

KEYENCE、三菱电机

通用通信

通过专用命令

画面数据内部记忆

存储器

闪存ROM (无需蓄电池备份)容量为192K字节

可注册页面数

256页

可注册画面数

最多1024个画面 (受一个画面所需数据的影响)

日历计时器

精度 ±40秒/月 (25°C)备份电池 (二次锂电池)停电备份:3个月以上 (25°C)

报警历史备份

其他功能

●硬拷贝●报警/实时打印●组合框内文字 (文本)打印●显示自动关闭●进行/不进行与PLC的通信●数字开关功能●系统模式切换禁止●读保护●自我检查●警报输出●警报发生次数自动计数

外部界面规格

PLC连接串行I/F端口1 (6针网线连接器)

适用的标准

以EIA RS-232C为基准

同步方式

起始同步 全双工

转送距离

15 m

资料长度

7/8位

奇偶校验

偶数/奇数/无

传输速度

1200、2400、4800、9600、19200、38400b/s

PLC连接串行I/F端口2 (20针半间距连接器)

适用的标准

EIA RS-232C基准/RS-422A基准共用

同步方式

起始同步 全双工

转送距离

15m (RS-232C)/500m (RS-422A)

资料长度

7/8位

奇偶校验

偶数/奇数/无

传输速度

1200、2400、4800、9600、19200、38400b/s

打印机输出 (20针半节距连接器)

适用的标准

以Centronics为基准

支持打印机

硬拷贝PR201黑白ESC/P24J84系列黑白

报警输出

输出的数量

1点

输出

NPN集电极开路

额定负载

最大30mA (24VDC以下)

OFF 时漏电流

0.1mA以下

ON 时残留电压

1V以下

直接输出

输出的数量

8点

输出

NPN集电极开路

额定负载

最大30mA (24VDC以下)

OFF 时漏电流

0.1mA以下

ON 时残留电压

1V以下

*1 旋转控制只可在MT编辑器软件(DOS版)MT-3H5A下使用。(MT EDITOR for Windouws95)在MT-H6WA下不可进行设定。

下载 :
  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • FA dictionary
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)