多显示器
MT 系列
联系我们: 4007-367-367 意见表
多显示器机身 MT-450B
规格
型号 | MT-450B | |||
触摸板 | 轻触式开关 | 开关数 | 20×12个/1个画面 | |
系统 | 透明导电性开关 | |||
外部校准输入信号 | 感压式 | |||
作用力 | 0.98N以下 (100gf以下) | |||
寿命 | 100 万次以上 | |||
一般技术参数 | 额定值 | 电源电压 | 100 至 240VAC ±10% (50/60 Hz) | |
消耗电流 | 55VA以下 | |||
结构 | 面板安装类型,仅正面操作部具有相当于IP-64等级的防尘、防溅污构造 | |||
绝缘电阻 | 在500VDC兆欧表下为5MΩ以上 (外部端子与外壳间) | |||
一般规格 | 瞬停时间 | 10msec以内 | ||
一般技术参数 | 接地 | 第3种接地 | ||
环境耐性 | 环境温度 | 0 至 +50°C (但是,以铅垂方向安装时) | ||
保管周围温度 | -10 至 +60°C (无冻结) | |||
相对湿度 | 35 至 85% (无凝结) | |||
保存环境温度 | ||||
操作环境 | 尤其需要灰尘或腐蚀性气体不严重的环境 | |||
耐电压 | 1500VAC 1分钟 (外部端子与外壳之间) | |||
抗振性 | 10 至 55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z方向各2个小时 | |||
耐噪音 | 1500Vp-p脉冲宽1µsec (通过普通模式噪音模拟器测量) | |||
重量 | 约1800g | |||
性能规格 | 显示器面板 | 显示器元件 | EL面板 | |
显示器颜色 | 橘黄色 | |||
点数 | 640 (W)×480 (H)点 | |||
点尺寸 | 0.225 (W)×0.225 (H) | |||
点节距 | 0.33 (W)×0.33 (H) | |||
活动显示区域 | 211.1 (W)×158.3 (H) | |||
寿命 | 约30000个小时 | |||
背光灯 | 系统 | ― | ||
寿命 | ||||
图形 | 形状 | 直线、矩形、描绘矩形、端面倒角矩形、圆/椭圆、描绘圆/椭圆、圆弧、扇形、文本 (文字)、符号 (位图)、描绘 | ||
画图图形 | 8种 | |||
符号 (位图) | 尺寸 | 48×48位 可各个向纵向、横向放大1 至 8倍 | ||
可定义数量 | 48个 | |||
图解控制 | 闪烁、显示/非显示、符号 (位图)替换、线种/线色、文本 (文字)颜色、绘图、位置、旋转*1 | |||
开关功能控制 | 页面切换、图层ON/OFF、功能码发送、位 (向装置直接)数据设置、字 (向装置直接)数据设置、文字列 (直接)设置、硬拷贝、本体重置、直接输出 | |||
功能显示 (箱) | 数值显示、文字显示、信息显示、报警显示、仪表、统计图、趋势图、下部图层遮罩、功能码接受帧 | |||
通信功能 | PLC上位链接 | KEYENCE、三菱电机、欧姆龙、夏普、富士电机、安川电机、日立制作所、Panasonic电工、JTEKT (丰田工机)、光洋电子工业、横河电气 | ||
PLC可编程序控制器端口直接连接 | KEYENCE、三菱电机 | |||
通用通信 | 通过专用命令 | |||
画面数据内部记忆 | 存储器 | 闪存ROM (无需蓄电池备份)容量为192K字节 | ||
可注册页面数 | 256页 | |||
可注册画面数 | 最多1024个画面 (受一个画面所需数据的影响) | |||
日历计时器 | 精度 ±40秒/月 (25°C)备份电池 (二次锂电池)停电备份:3个月以上 (25°C) | |||
报警历史备份 | 无 | |||
其他功能 | ●硬拷贝●报警/实时打印●组合框内文字 (文本)打印●显示自动关闭●进行/不进行与PLC的通信●数字开关功能●系统模式切换禁止●读保护●自我检查●警报输出●警报发生次数自动计数 | |||
外部界面规格 | PLC连接串行I/F端口1 (6针网线连接器) | 适用的标准 | 以EIA RS-232C为基准 | |
同步方式 | 起始同步 全双工 | |||
转送距离 | 15 m | |||
资料长度 | 7/8位 | |||
奇偶校验 | 偶数/奇数/无 | |||
传输速度 | 1200、2400、4800、9600、19200、38400b/s | |||
PLC连接串行I/F端口2 (20针半间距连接器) | 适用的标准 | EIA RS-232C基准/RS-422A基准共用 | ||
同步方式 | 起始同步 全双工 | |||
转送距离 | 15m (RS-232C)/500m (RS-422A) | |||
资料长度 | 7/8位 | |||
奇偶校验 | 偶数/奇数/无 | |||
传输速度 | 1200、2400、4800、9600、19200、38400b/s | |||
打印机输出 (20针半节距连接器) | 适用的标准 | 以Centronics为基准 | ||
支持打印机 | 硬拷贝PR201黑白ESC/P24J84系列黑白 | |||
报警输出 | 输出的数量 | 1点 | ||
输出 | NPN集电极开路 | |||
额定负载 | 最大30mA (24VDC以下) | |||
OFF 时漏电流 | 0.1mA以下 | |||
ON 时残留电压 | 1V以下 | |||
直接输出 | 输出的数量 | 8点 | ||
输出 | NPN集电极开路 | |||
额定负载 | 最大30mA (24VDC以下) | |||
OFF 时漏电流 | 0.1mA以下 | |||
ON 时残留电压 | 1V以下 | |||
*1 旋转控制只可在MT编辑器软件(DOS版)MT-3H5A下使用。(MT EDITOR for Windouws95)在MT-H6WA下不可进行设定。 |