高品位人机界面VT2 系列

VT2-5SB

5寸 QVGA STN彩色 触摸屏

[停产型号]

本型号已停产。

推荐替代产品
联系我们:

规格

选择语言

型号

VT2-5SB

一般技术参数

消耗电流

900mA以下

接地

D种接地 (第三种接地)

结构

面板安装类型,仅正面操作部具有相当于IP65f等级的防尘、防溅污构造。

过电压类别

I

污染等级

2

一般规格

耐振动

间歇性振动的情况下

频率:10~57Hz

振幅0.075mm*1

一般技术参数

间歇振动时

频率57至150Hz

加速度9.8 m/s2*1

电源电压

24VDC±10%

耐噪音

1500Vp-p脉冲宽1µsec (通过普通模式噪音模拟器测量)

耐电压

1500VAC 1分钟 (电源端子与外壳间)

绝缘电阻

500VDC兆欧表、5MΩ以上 (电源端子与外壳间)

一般规格

耐振动

连续性振动的情况下

频率:10~57Hz

振幅0.035mm*1

频率:57~150Hz

加速度4.9m/s2*1

一般技术参数

操作环境

尤其需要无灰尘或无腐蚀性气体

环境温度

0至+50°C*2

环境湿度

35至85%RH (无凝结)

保存环境温度

-10至+60°C (无冻结)

保存环境湿度

35至85%RH (无凝结)

重量

约1050g

性能规格

显示器面板

显示器元件

STN彩色LCD

显示器颜色

4096种颜色

点数

W320×H240点

活动显示区域

W 118.2mm×H 89.4mm

使用寿命 (正常温度和湿度条件下)

约50000个小时

背光灯

系统

冷阴极管 (可更换)

寿命

约20000个小时

轻触式开关

开关数

20×15个/1个画面

系统

矩阵电阻膜方式

作用力

0.98N以下

寿命

100 万次以上

字体

轮廓字体、位图字体、冲程字体

通信功能

PLC上位链接

KEYENCE、三菱电机、欧姆龙、夏普、富士电机、安川电机、日立制作所、Panasonic、JTEKT (丰田工机)、光洋电子工业、横河电机、东芝、东芝机械、FANUC、GE Intelligent Platforms (GE Fanuc Automation)、Rockwell (Allen-Bradley)

通用通信

通过专用命令

画面数据内部记忆

内存大小

12M字节

可注册页面数

最多1024页

可注册画面数

最多1024个画面

可注册画面No.

页数No. : 0至8999、全球窗口No. : G000至G999

日历计时器

精度 : ±40秒/月 (25°C) 备份 : 一次锂电池 (寿命在5年以上、25°C)

数据备份

画面数据

闪存ROM 可重写100000次

纪录数据

SRAM备份 : 一次锂电池

*1 符合JIS B 3502 IEC61131-2标准
的扫描次数 : X、Y、Z各方向10次80分钟
*2 只将本体按照铅垂方向安装时的值。

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)