高品位人机界面

VT2 系列

本型号已停产。
产品符合从我司发货时的认证标准。

打印机单元(VT3/VT2共用) VT2-P1

VT2-P1 - 打印机单元(VT3/VT2共用)

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

软件

  • CE 标志概述
  • UL Listing(c/us)

规格

型号

VT2-P1

一般规格

消耗电流

200mA以下

电源电压

5VDC±5%

耐噪音

1500Vp-p脉冲宽1µsec (通过普通模式噪音模拟器测量)

耐电压

1500VAC 1分钟 (电源端子与外壳间)

绝缘电阻

在500VDC兆欧表下为5MΩ以上 (电源端子与外壳间)

耐振动

间歇振动时

频率5 ~ 9 Hz

振幅3.5 mm*1

频率9 ~ 150 Hz

加速度9.8 m/s2*1

连续振动时

频率5 ~ 9 Hz

单侧振幅1.75mm*1

频率9 ~ 150 Hz

加速度4.9m/s2*1

操作环境

尤其需要无灰尘或无腐蚀性气体

环境温度

0至+50°C*2

环境湿度

35至85%RH (无凝结)

保存环境温度

-10至+60°C (无冻结)

保存环境湿度

35至85%RH (无凝结)

重量

约125g

性能规格

打印机输出

彩色打印机

ESC/P光栅2

Epson Sales制造的PM-930C/940C/870C PM-3700C/4000PX

ESC/P光栅

支持Epson Sales制造的PM-950C/890C/840C/830C/740C/730C PM-3500C/2200C

LIPS IV光栅

佳能制造的LIPS IV 彩色/黑白激光打印机

热感打印机

CITIZEN SYSTEMS制造的CBM-293 CT-P293

支持PictBridge的打印机

PictBridge

以太网

基准规格

传输速度

转送媒体

-*3

最大电缆长度

最大集线器连接段数

最大连接数

*1 符合JIS B 3502 IEC61131-2标准
的扫描次数:X、Y、Z各方向10次100分钟
*2 请设定为不会超出VT3/VT2本体环境温度的温度。
*3 STP:屏蔽3芯双绞线 UTP:非屏蔽3芯双绞线

技术规格(PDF) 其他型号