高品位人机界面VT2 系列

VT2-V1

1ch视频输入单元(VT2用)

[停产型号]

本型号已停产。

推荐替代产品
联系我们:

规格

选择语言

型号

VT2-V1

一般技术参数

消耗电流

2.5W以下

一般规格

耐振动

间歇性振动的情况下

频率:10~57Hz

振幅0.075mm*1

一般技术参数

间歇振动时

频率57至150Hz

加速度9.8 m/s2*1

电源电压

5VDC±5%

耐噪音

1500Vp-p脉冲宽1µsec (通过普通模式噪音模拟器测量)

耐电压

1500VAC 1分钟 (电源端子与外壳间)

绝缘电阻

在500VDC兆欧表下为5MΩ以上 (电源端子与外壳间)

一般规格

耐振动

连续性振动的情况下

频率:10~57Hz

振幅0.035mm*1

频率:57~150Hz

加速度4.9m/s2*1

一般技术参数

操作环境

尤其需要无灰尘或无腐蚀性气体

环境温度

0至+50°C*2

环境湿度

35至85%RH (无凝结)

保存环境温度

-10至+60°C (无冻结)

保存环境湿度

35至85%RH (无凝结)

重量

约160g

性能规格

视频输入

显示器颜色

彩色65536种颜色、黑白256灰度

信号方式

NTSC合成视频信号

显示尺寸

640×480、480×360、320×240、160×120、600×480、500×400、400×320、300×240 (W×H点)

输入频道数

1频道

*1 符合JIS B 3502 IEC61131-2标准
的扫描次数 : X、Y、Z各方向10次80分钟
*2 请设定为不会超出VT2本体环境温度的温度。

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • [春]人气资料下载排行
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)