要使用网站的所有可用功能,必须在浏览器中启用 JavaScript。
查看更多信息
产品搜索结果
人机界面
VT3 系列
目录 下载目录
本型号已停产。产品符合从我司发货时的认证标准。
联系我们: 4007-367-367 意见表
*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。
技术规格(PDF)
手册
CAD 数据
360°查看 (3D PDF)
产品尺寸
软件
下载目录
型号
VT2-D2
一般规格
操作环境
尤其需要无灰尘或无腐蚀性气体
环境温度
0至+50°C
环境湿度
35至85%RH (无凝结)
保存环境温度
-10至+60°C (无冻结)
保存环境湿度
重量
约 170 g
Scroll
技术规格(PDF) 其他型号
下载 :
服务支持:
产品阵容:
微信小程序
扫码登录基恩士微信小程序,可轻松查阅海量资料与视频