人机界面VT3 系列

VT2-E2

以太网单元(Pict Bridge对应)(VT3/VT2共用)

规格

选择语言

型号

VT2-E2

一般技术参数

消耗电流

400mA以下

电源电压

5VDC±5%

耐噪音

1500Vp-p脉冲宽1µsec (通过普通模式噪音模拟器测量)

耐电压

1500VAC 1分钟 (电源端子与外壳间)

绝缘电阻

在500VDC兆欧表下为5MΩ以上 (电源端子与外壳间)

耐振动

间歇振动时

频率5 ~ 9 Hz

振幅3.5 mm*1

频率9 ~ 150 Hz

加速度9.8 m/s2*1

连续振动时

频率5 ~ 9 Hz

单侧振幅1.75mm*1

频率9 ~ 150 Hz

加速度4.9m/s2*1

操作环境

尤其需要无灰尘或无腐蚀性气体

环境温度

0至+50°C*2

环境湿度

35至85%RH (无凝结)

保存环境温度

-10至+60°C (无冻结)

保存环境湿度

35至85%RH (无凝结)

重量

约150 g

性能规格

打印机输出

彩色打印机

ESC/P光栅2

ESC/P光栅

LIPS IV光栅

热感打印机

支持PictBridge的打印机

PictBridge

Epson Sales制造的PM-A650/A700/A750/A850/A870/A890/A900/A950/PM-D600/D750/D770/D800/D1000佳能制造的PIXUS 80i/455i/560i/860i/960i/990i/iP90/iP3100/iP8600

以太网

基准规格

IEEE802.3

传输速度

10Mbit/s (10BASE-T)、100Mbit/s (100BASE-TX)

转送媒体

STP或分类3以上的UTP (10BASE-T)、STP或分类5以上的UTP (100BASE-TX)*3

最大电缆长度

100 m

最大集线器连接段数

4 (10BASE-T)、2 (100BASE-TX)

最大连接数

PC应用程序*4:3
FTP:4

*1 符合JIS B 3502 IEC61131-2标准
的扫描次数:X、Y、Z各方向10次100分钟
*2 请设定为不会超出VT3/VT2本体环境温度的温度。
*3 STP:屏蔽3芯双绞线 UTP:非屏蔽3芯双绞线
*4 PC应用程序表示VT STUDIO、DATA BUILDER。

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • FA dictionary
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)