人机界面VT3 系列

VT3-Q5M

5寸 QVGA STN黑白 触摸屏 DC电源型

[停产型号]

本型号已停产。

推荐替代产品
联系我们:

规格

选择语言

型号

VT3-Q5M

一般技术参数

消耗电流

400mA以下

结构

面板安装类型,仅正面操作部具有相当于IP65f等级的防尘、防溅污构造。

过电压类别

I

污染等级

2

电源电压

24VDC±10%

耐噪音

1500Vp-p以上 脉冲宽 1µsec、50ns (通过噪声模拟器测量)

耐电压

1500VAC 1分钟 (电源端子与外壳间)

绝缘电阻

50MΩ以上 (在500VDC兆欧表下的电源端子与外壳间)

耐振动

间歇振动时

频率5 ~ 9 Hz

振幅3.5 mm*1

频率9 ~ 150 Hz

加速度9.8 m/s2*1

连续振动时

频率5 ~ 9 Hz

单侧振幅1.75mm*1

频率9 ~ 150 Hz

加速度4.9m/s2*1

操作环境

尤其需要无灰尘或无腐蚀性气体

环境温度

0至+50°C*2

环境湿度

35至85%RH (无凝结)*3

保存环境温度

-10至+60°C (无冻结)

保存环境湿度

35至85%RH (无凝结)*3

重量

约850 g

性能规格

显示器面板

显示器元件

STN黑白LCD

显示器颜色

双色黑白8图形、32级灰度

点数

W320×H240点

活动显示区域

W115.2×H86.4mm

使用寿命 (正常温度和湿度条件下)

约50000个小时

背光灯

系统

冷阴极管 (不可更换)

寿命

约54000个小时

轻触式开关

开关数

20×15个/1个画面

系统

矩阵电阻膜方式

作用力

0.98N以下

寿命

100 万次以上

画面数据内部记忆

内存大小

4M字节

可注册页面数

最多1024页

可注册画面数

最多1024个画面

可注册画面No.

页数No.:0至8999、全球窗口No.:G000至G999

数据备份

画面数据

闪存ROM 可重写100000次

纪录数据

SRAM备份:一次锂电池

字体

轮廓字体、位图字体、冲程字体、Windows字体、图像字体、极小字体

日历计时器

精度:±40秒/月 (25°C) 备份:一次锂电池 (寿命在5年以上、25°C)

*1 符合JIS B 3502 IEC61131-2 标准
的扫描次数:X、Y、Z各方向10次100分钟
*2 只将VT3按照铅垂方向安装时的值。
*3 当周围温度超出40°C时,请在绝对湿度为40°C 85%RH的条件下使用。

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • 秋 人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)