RGB输出单元(VT3用) VT3-R1

VT3-R1 - RGB输出单元(VT3用)

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

软件

  • CE 标志概述
  • UL Listing(c/us)

规格

型号

VT3-R1

一般规格

消耗电流

80mA以下

电源电压

5VDC±5%

耐噪音

1500Vp-p脉冲宽1µsec (通过普通模式噪音模拟器测量)

耐电压

1500VAC 1分钟 (电源端子与外壳间)

绝缘电阻

在500VDC兆欧表下为5MΩ以上 (电源端子与外壳间)

耐振动

间歇振动时

频率5 ~ 9 Hz

振幅3.5mm*1

频率9 ~ 150 Hz

加速度9.8 m/s2*1

连续振动时

频率5 ~ 9 Hz

振幅1.75mm*1

频率9 ~ 150 Hz

加速度4.9m/s2*1

操作环境

尤其需要无灰尘或无腐蚀性气体

环境温度

0至+50°C*2

环境湿度

35至85%RH (无凝结)

保存环境温度

-10至+60°C (无冻结)

保存环境湿度

35至85%RH (无凝结)

重量

约 150 g

性能规格

RGB输入

信号方式

模拟RGB

水平同步频率

VGA: 31.5kHz SVGA: 37.9kHz XGA: 48kHz

垂直同步频率

VGA: 59.9Hz SVGA: 60.3Hz XGA: 59.9Hz

显示尺寸

VGA: 640×480 SVGA: 800×600 XGA: 1024×768 (W×H点)

输出频道数

1频道

*1 符合JIS B 3502 IEC61131-2标准
的扫描次数:X、Y、Z各方向10次100分钟
*2 请设定为不会超出VT3本体环境温度的温度。

技术规格(PDF) 其他型号