本型号已停产。
产品符合从我司发货时的认证标准。

1ch视频输入单元(VT3用) VT3-VD1

VT3-VD1 - 1ch视频输入单元(VT3用)

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

软件

  • CE 标志概述
  • UL Listing(c/us)

规格

型号

VT3-VD1

一般规格

消耗电流

470mA以下

电源电压

5VDC±5%

耐噪音

1500Vp-p脉冲宽1µsec (通过普通模式噪音模拟器测量)

耐电压

1500VAC 1分钟 (电源端子与外壳间)

绝缘电阻

在500VDC兆欧表下为5MΩ以上 (电源端子与外壳间)

耐振动

间歇振动时

频率5 ~ 9 Hz

振幅3.5 mm*1

频率9 ~ 150 Hz

加速度9.8 m/s2*1

连续振动时

频率5 ~ 9 Hz

单侧振幅1.75mm*1

频率9 ~ 150 Hz

加速度4.9m/s2*1

操作环境

尤其需要无灰尘或无腐蚀性气体

环境温度

0至+50°C*2

环境湿度

35至85%RH (无凝结)

保存环境温度

-10至+60°C (无冻结)

保存环境湿度

35至85%RH (无凝结)

重量

约160 g

性能规格

RGB输入

显示器颜色

信号方式

水平同步频率

垂直同步频率

显示尺寸

输入频道数

视频输入

显示器颜色

彩色26万种颜色、黑白256灰度

信号方式

NTSC合成视频信号

显示尺寸

640×480, 480×360, 320×240, 160×120, 600×480, 500×400, 400×320, 300×240 (W×H点)

输入频道数

1频道

*1 符合JIS B 3502 IEC61131-2标准
的扫描次数:X、Y、Z各方向10次100分钟
*2 请设定为不会超出VT3本体环境温度的温度。

技术规格(PDF) 其他型号