本型号已停产。
产品符合从我司发货时的认证标准。

4寸 STN黑白(绿/橙/红) RS-422/485型 触摸屏 VT3-W4GA

VT3-W4GA - 4寸 STN黑白(绿/橙/红) RS-422/485型 触摸屏

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

软件

  • CE 标志概述
  • UL Listing(c/us)

规格

型号

VT3-W4GA

一般规格

消耗电流

200mA以下

结构

面板安装类型,仅正面操作部具有相当于IP65f等级的防尘、防溅污构造。

过电压类别

I

污染等级

2

电源电压

24VDC±10%

耐噪音

1500Vp-p以上 脉冲宽 1µsec、50ns (通过噪声模拟器测量)

耐电压

1500VAC 1分钟 (电源端子与外壳间)

绝缘电阻

50MΩ以上 (在500VDC兆欧表下的电源端子与外壳间)

耐振动

间歇振动时

频率5 ~ 9 Hz

振幅3.5 mm*1

频率9 ~ 150 Hz

加速度9.8 m/s2*1

连续振动时

频率5 ~ 9 Hz

单侧振幅1.75mm*1

频率9 ~ 150 Hz

加速度4.9m/s2*1

操作环境

尤其需要无灰尘或无腐蚀性气体

环境温度

0至+50°C

环境湿度

35至85%RH (无凝结)*2

保存环境温度

-20至+60°C (无冻结)

保存环境湿度

35至85%RH (无凝结)

重量

约250 g

性能规格

显示器面板

显示器元件

STN黑白LCD

显示器颜色

32灰度等级

点数

W320×H128点

活动显示区域

W99.2×H39.7mm

使用寿命 (正常温度和湿度条件下)

约50000个小时

背光灯

系统

绿色/红色LED (不可更换)

寿命

约40000/50000个小时 (绿色/红色)

显示器颜色

3种颜色 (绿色/红色/橘黄色)

轻触式开关

开关数

40×16个/1个画面

系统

模拟电阻膜方式

作用力

0.98N以下

寿命

100 万次以上

画面数据内部记忆

内存大小

3M字节

可注册页面数

最多1024页

可注册画面数

最多1024个画面

可注册画面No.

页数No.:0至8999页、全球窗口No.:G000至G999

数据备份

画面数据

闪存ROM 可重写100000次

纪录数据

SRAM备份:一次锂电池

字体

轮廓字体、位图字体、Windows字体、图像字体、极小字体

日历计时器

精度:±40秒/月 (25°C)、备份:一次锂电池 (寿命在5年以上、25°C)

通信功能

PLC上位链接

KEYENCE、三菱电机、欧姆龙、夏普、富士电机、安川电机、日立制作所、Panasonic、JTEKT (丰田工机)、光洋电子工业、横河电机、东芝、东芝机械、FANUC、GE Intelligent Platforms (GE Fanuc Automation)、Rockwell (Allen-Bradley)、Siemens

温度调节器

横河电机、Azbil (山武)、欧姆龙、理化工业、SHINKO TECHNOS、CHINO

变换器

三菱电机、富士电机、安川电机、欧姆龙

伺服放大器

三菱电机

步进马达

ORIENTAL MOTOR

机器人控制器

IAI

经济功率表

Panasonic

通用通信

通过专用命令

I/O 规格

PLC・兆链接・多重链接・外部机器连接用串行I/F (PORT2)

适用的标准

EIA RS-422A基准/RS-485基准共用

同步方式

RS-422A:起始同步 全双工、RS-485:起始同步 半双工

转送距离

RS-422A:500m、RS-485:1000m

资料长度

7/8位

奇偶校验

偶数/奇数/无

传输速度

1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bit/s

兆链接时

适用的标准

RS-485

同步方式

起始同步 半双工

通信速度

19200, 115200 bit/s

连接形态

多点通讯 (不可分歧)

最大连接台数

15台

波特率19200

最大延长距离1000m

波特率115200

VT2多重链接时

通信速度

19200, 115200 bit/s

多重链接时

适用的标准

RS-485

同步方式

起始同步 半双工

通信距离

总延长在500m以内

通信速度

19200, 38400, 57600, 115200 bit/s

PLC・外部机器连接用串行I/F (PORT2)

适用的标准

同步方式

通信距离

15m

资料长度

奇偶校验

通信速度

*1 符合JIS B 3502 IEC61131-2标准
的扫描次数:X、Y、Z各方向10次100分钟
*2 当周围的温度超出40°C时,请在绝对湿度为40°C 85%RH的条件下使用。

技术规格(PDF) 其他型号