中国

大型设备想实现多种功能。VT5-X

【分辨率XGA、显示颜色1600万色】~可自由清晰地呈现~

以所有机型XGA的高分辨率和1,600万色的表现力实现高精细显示。不仅增加了可配置的部件数量,而且还可通过活用显示颜色的透过显示功能大幅提升能见度。

【联合视觉系统】~可通过人机界面进行监控、操作~

可通过Ethernet连接视觉系统进行监控。由于可通过正面USB经由网络进行操作、设定,因此即使在使用多台视觉系统时仍无需更换电缆,从而提升使用便捷性。

【语音合成功能】~通过语音“发音”,可更加清楚地传达~

可自动语音播放报警显示的信息。而且仅需输入文字即可轻松播放任意语音信息,因此能通过语音实现操作指导及品种错误的警告等,有助于提升作业性。

【RGB输入、DVI-D输出】~可以标准功能应对丰富需求~

标配RGB输入、DVI-D输出及VESA安装。可标准使用电脑画面显示、外部的公告牌显示及任意布局等大型设备所追求的功能。

【滑动操作、页面缩略图】~可提升调试时的效率~

只要长按画面,即可以滑动操作切换页面或通过画面一览前往页面。由于无需设置切换页面开关,因此可提升调试时的效率。