人机界面

VT5 系列

主机产品阵容

VT5系列 主机产品阵容

15英寸 VT5-X15

  • 超高亮度 TFT 彩色
  • XGA 1024×768 点
  • 1600万色显示
  • 存储器:256MB

12英寸VT5-X12

  • 超高亮度 TFT 彩色
  • XGA 1024×768 点
  • 1600万色显示
  • 存储器:256MB

10英寸VT5-X10

  • 超高亮度 TFT 彩色
  • XGA 1024×768 点
  • 1600万色显示
  • 存储器:256MB

10英寸宽屏 VT5-W10

  • 超高亮度 TFT 彩色
  • WSVGA 1024×600 点
  • 1677 万色显示
  • 存储器:128 MB

7英寸宽屏 VT5-W07

  • 超高亮度 TFT 彩色
  • WVGA 800×480 点
  • 1677 万色显示
  • 存储器:128 MB

7英寸宽屏 VT5-W07M

  • 超高亮度 TFT 黑白
  • WVGA 800×480 点
  • 256 级灰阶
  • 存储器:128 MB

VT3系列 主机产品阵容

VT3 series Touch Panel Display

外围设备/选购产品(VT5 系列用)

保护膜(黑色、无LOGO)

VT-PW10 (10 英寸宽屏用)
VT-PW07(7 英寸宽屏用)

保护膜(黑色、有LOGO)

VT-PW10L(10 英寸宽屏用)
VT-PW07L(7 英寸宽屏用)

保护膜(白色、无LOGO)

VT-PW10N(10 英寸宽屏用)
VT-PW07N(7 英寸宽屏用)

耐环境保护罩

VT-BW10(10 英寸宽屏用)
VT-BW07(7 英寸宽屏用)

USB 控制台

OP-87983

盘面安装放大器内置扬声器

VT-SP1

VT5 主机/扩展单元

分类 品名 型号 备注
VT5 主机 WSVGA 10 英寸宽屏TFT 彩色人机界面 VT5-W10 1677 万色 TFT 彩色 1024 × 600 点 DC 电源型
WVGA 7 英寸宽屏TFT 彩色人机界面 VT5-W07 1677 万色 TFT 彩色 800 × 480 点 DC 电源型
7 英寸宽屏TFT 黑白人机界面 VT5-W07M 256 级 TFT 黑白 800 × 480 点 DC 电源型
扩展单元 扬声器单元 盘面安装放大器内置扬声器 VT-SP1 安装孔:ø30 mm DC 电源型

外围设备/选购设备

分类 品名 型号 备注
耐环境保护罩 10 英寸宽屏用耐环境保护罩 VT-BW10 VT5-W10 用
7 英寸宽屏用耐环境保护罩 VT-BW07 VT5-W07/W07M 用
保护膜 10 英寸宽屏用保护膜(黑色、无LOGO) VT-PW10 5 张1 套、VT5-W10 用
10 英寸宽屏用保护膜(黑色、有LOGO) VT-PW10L 5 张1 套、VT5-W10 用
10 英寸宽屏用保护膜(白色、无LOGO) VT-PW10N 5 张1 套、VT5-W10 用
7 英寸宽屏用保护膜(黑色、无LOGO) VT-PW07 5 张1 套、VT5-W07/W07M 用
7 英寸宽屏用保护膜(黑色、有LOGO) VT-PW07L 5 张1 套、VT5-W07/W07M 用
7 英寸宽屏用保护膜(白色、无LOGO) VT-PW07N 5 张1 套、VT5-W07/W07M 用
存储卡 SD 存储卡 KV-M1G 1 GB
控制台 USB 控制台 OP-87983 电缆长2.8 m、XG-8000/7000 用
USB 罩 下面USB 罩 VT-UC1 更换用

制图软件/传送电缆

分类 品名 型号 备注
制图软件 VT STUDIO Ver.5
(通用版)
VT-H5G VT5/3/2 编辑用 与语音合成数据库包装在一起
简体中文版/ 英文版/ 日文版
VT STUDIO Ver.5
(日文版)
VT-H5J VT5/3/2 编辑用 与语音合成数据库包装在一起
日文版
传送电缆 USB 电缆(A 型、B 型) OP-35331 电缆长3 m
USB 电缆(A 型、mini-B 型) OP-86941 电缆长5 m
外接USB 端口适配器 KV-S2 电缆长1 m
KV-7500/7300/5500/5000/3000/1000/700、KV Nano、VT5/VT3 系列用

VT STUDIO(VT-H5G/VT-H5J)工作环境

项目 VT STUDIO
支持OS*1 Windows 8/7/Vista(SP2 以上)/XP(SP3 以上)
磁盘可用空间*2 VT-H5G(通用版):7 GB 以上
VT-H5J(日文版):3 GB 以上
显示器 1024 × 768 点以上
High Color 16 bit 以上
显卡 支持Microsoft DirectX® 9.0c 以上,
VRAM 128 MB 以上的显卡*3

*1 OS 为Windows Vista/XP 时,仅32 bit 版

*2 使用语音合成数据库时,需要扩充以下磁盘可用空间。
中文:600 MB 以上/英文:1.2 GB 以上/日文:1.5 GB 以上/韩文:1.3 GB 以上/西班牙文:1.3 GB 以上

*3 使用VT 模拟器时,需要VRAM 256 MB 以上的显卡。

VT5 系列、系统构成

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • FA dictionary
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)