外围设备/选购设备

分类 品名 型号 备注
耐环境保护罩 10 英寸宽屏用耐环境保护罩 VT-BW10 VT5-W10 用
7 英寸宽屏用耐环境保护罩 VT-BW07 VT5-W07/W07M 用
保护膜 10 英寸宽屏用保护膜(黑色、无LOGO) VT-PW10 5 张1 套、VT5-W10 用
10 英寸宽屏用保护膜(黑色、有LOGO) VT-PW10L 5 张1 套、VT5-W10 用
10 英寸宽屏用保护膜(白色、无LOGO) VT-PW10N 5 张1 套、VT5-W10 用
7 英寸宽屏用保护膜(黑色、无LOGO) VT-PW07 5 张1 套、VT5-W07/W07M 用
7 英寸宽屏用保护膜(黑色、有LOGO) VT-PW07L 5 张1 套、VT5-W07/W07M 用
7 英寸宽屏用保护膜(白色、无LOGO) VT-PW07N 5 张1 套、VT5-W07/W07M 用
存储卡 SD 存储卡 KV-M1G 1 GB
控制台 USB 控制台 OP-87983 电缆长2.8 m、XG-8000/7000 用
USB 罩 下面USB 罩 VT-UC1 更换用