人机界面

VT5 系列

选择语言

型号

VT5-W10

VT5-W07

VT5-W07M

一般规格

电源电压

24 VDC ±20%

内部消耗电流

900 mA 以下

使用环境温度

0 至 +50℃*1

使用环境湿度

20 至 85%RH(无凝结)*2

贮存环境温度

-20 至 +60℃(无冻结)

贮存环境湿度

20 至 85%RH(无凝结)*2

结构

面板嵌入型、仅前面操作部为相当于 IP65f 的防尘、防溅结构*3

使用环境

无尘埃、腐蚀性气体等

污染等级

2

过电压类别

I

抗干扰性

1500 Vp-p 以上、脉冲宽度 1 µs、50 ns(由干扰模拟器得出)

耐电压

1500 VAC 1 分钟(电源端子与机壳间)

绝缘电阻

50 MΩ 以上(使用 500 VDC 欧姆计,电源端子与机壳间)

抗振性

间歇性振动的情况下

频率:5至9Hz

单振幅 3.5 mm*4

频率:9至150Hz

加速度 9.8 m/s2*4

连续性振动时

频率:5至9Hz

单振幅 1.75 mm*4

频率:9至150Hz

加速度 4.9 m/s2*4

重量

约 1500 g

约 650 g

性能规格

显示面板

显示元件

TFT LCD

显示颜色

1600 万色

256 级灰阶

显示分辨率

W 1024 × H 600 点

W 800 × H 480 点

有效显示面积

W 222.7 × H 125.3 mm

W 153.6 × H 86.6 mm

背光源

方式

白色 LED(不可更换)

寿命 (常温常湿)

约 50000 小时

触控开关

方式

模拟电阻膜方式

操作应力

0.98 N 或更下

寿命

100 万次或更上

画面数据内部记忆

存储器容量

128 MB

日历时钟

精度:±40 秒 / 月(25°C)、备份: 1 次锂电池(寿命 5 年以上、25°C)

数据备份

画面数据

闪存 ROM

纪录数据

SRAM 备份: 1 次锂电池(寿命 5 年以上、25°C)

*1 垂直方向安装 VT5 系列时的值。
*2 环境温度超过 40℃时,请在相对湿度为 40℃ 85%RH 的条件下使用。
*3
*4 符合JIS B3502 IEC61131-2 标准
扫描次数:X、Y、Z 各方向 10 次(100 分钟)

型号

VT-H7J

VT-H7G

品名

VT STUDIO Ver.7 (日文版)

VT STUDIO Ver.7 (通用版)

支持OS

Windows 10/8(含 8.1)/7/Vista(SP2 以上)/XP(SP3 以上)*1

磁盘可用空间

3GB 以上*2

7GB 以上*2

显卡

支持 Microsoft DirectX 9.0c 以上
VRAM128MB 以上显卡*3

显示器

1024×768 位以上
高彩色(16 位)以上

PC接口

USB 接口,以太网接口

*1 Windows Vista/XP 操作系统,支持 32 位。
*2 使用语音合成数据库时,另行需要以下的硬盘空闲容量。
日文 :1.5GB 以上/英文 :1.2GB 以上/中文 :0.6GB 以上/韩文 :1.3GB 以上/西班牙文 :1.3GB 以上
*3 使用 VT 模拟器时,需要 VRAM256MB 以上的显卡。

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • FA dictionary
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)