混合型步进电机

QS 系列

产品阵容

电机驱动器

可按用途选择的3 种机型

内置定位专用型
QS-10N

内置定位专用型 QS-10N

脉冲列输入专用型
QS-10P

脉冲列输入专用型 QS-10P

内置定位通用型
QS-10H

内置定位通用型 QS-10H

电机驱动器

电机

易于选定的简单产品阵容

安装角尺寸28 mm
QS-M28

安装角尺寸28 mm QS-M28

安装角尺寸42 mm
QS-M42

安装角尺寸42 mm QS-M42

安装角尺寸60 mm
QS-M60

安装角尺寸60 mm QS-M60

电机

* 可在与QS-10P 组合时使用。

电缆

按照用途推出2 种产品阵容

通信单元、选购件

可从PLC 进行控制/监控/设定更改

Modbus 通信单元
QS-MB1

Modbus 通信单元 QS-MB1

* 连接时,QS-MB1 无需电源供给,但需要向各个电机驱动器供给电源。
* 连接时,需要电机驱动器扩展连接器(OP-87769)。

电机驱动器扩展连接器
OP-87769

电机驱动器扩展连接器 OP-87769

通信型定位单元

无需通信程序即可连接QS 系列

通信型定位单元
KV-LH20V

通信型定位单元 KV-LH20V

* 关于可连接的电动致执行器及步进电机的详情,请向基恩士销售负责人咨询。

  • PLC/HMI 用户支持
  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)