混合型步进电机QS 系列

QS-M28

标准电机 安装角尺寸28mm

规格

选择语言

型号

QS-M28

一般规格

使用环境温度

0 至 +50°C (无冻结)

使用环境湿度

35% 至 85%RH (无结露)

存放温度

-20 至 85℃

存放湿度

35% 至 85%RH (无结露)

抗干扰性

1500 V p-p 以上 脉冲宽度 1 ”s、50 ns(由干扰模拟器得出)符合IEC 规格标准(IEC61000-4-2/3/4/6)

轴惯性

17 g・cm2

安装角尺寸

28 mm

最大静止转矩

0.1N・m

性能规格

基本步进角

1.8 度

电机编码器分辨率

10000P/R

电机LED 控制

与电机驱动器的状态LED 连动,亮灯或闪烁
• 绿灯亮: MONITOR 模式
• 绿灯闪烁: MONITOR 模式(参数更改中)
• 橙灯闪烁: TEACH 模式
• 红灯闪烁: 报警发生中

电机尺寸自动识别

自动识别电机驱动器侧连接的电机尺寸

环境耐性

操作环境

无大量尘埃、腐蚀性气体

标高

1000 m以下

污染等级

2

过电压类别

耐电压

500 VAC 10 mA 以下 线圈与外壳之间

绝缘电阻

500 VDC 兆欧表 100 MΩ 以上

抗振性

以电机凸缘面为基准时为490 m/s2、2 次

抗震性

以电机法兰面为基准时为49 m/s2
(上下、左右、前后3 个方向)

重量

约 0.3 kg

  • PLC/HMI 用户支持
  • General Catalog Request
  • [春]人气资料下载排行
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)