AC伺服系统

SV 系列

提高设备性能的超高性能电机

响应速度/ 转矩/ 旋转速度/ 分解能力,均处于业界顶尖水平

缩短生产间隔时间! 响应频率 1.6 kHz*

[与以往相比 3.2 倍]响应频率 1600Hz

与电机配合,伺服放大器的响应性能与传统相比提高到 3.2 倍的1600 Hz,实现高速化。将使用定位、速度指令等的响应性能提高到极限,将使用定位控制的生产速度大幅提高。
*SV-020 □□、SV-M020 □□的组合、JM=JL 时的代表值

过渡时间 0 到 4 ms

实现高速 高精度控制!搭载 20 bit 编码器

[与以往相比 8 倍]20 bit(分辨率1,048,576)

编码器分辨率提高到原有的 8 倍的 20 bit, 实现高性能化。大幅提高定位精度,在低速区域的稳定运转变得可能。

分辨率 9.5 nm

高速·高转矩一举两得的中惯性·中容量的电机阵容

额定转速 1500 r/min、最高转速 3000 r/min 的中容量电机阵容。在中容量区域同时满足所需要的高速性和高转矩, 设计时的选型轻而易举。
* SV-M100A □ 到 SV-M500A □的规格

可以实现无需工具即可更改设置·监控搭载超级访问窗

搭载显示功能,可在建成时的试运转和更改参数、调谐、运转时的监控、报警确认等在各种情况下方便使用。手头没有使用手册也能显示操作(日语/ 英语)。

可以区分故障原因!搭载输入指令中 LED

搭载接受来自上位的脉冲指令输入和 MECHATROLINK- Ⅱ 等命令时亮灯的指令输入中 LED。可以大幅缩短故障时查找发生问题部位的时间。

可以区分故障原因!搭载输入指令中 LED

可以使用通用电缆! 搭载标准 B 类 USB 端口

USB

搭载 PC 最标准且高速简便的 USB 端口。而且连接器的形状采用标准 B 类,所以可使用最通用的电缆。可共用 KEYENCE 制造的 PLC 和人机界面的电缆。

可以简单地发挥出电机性能!搭载 3 个调谐功能

备有 3 个调谐模式。使用自动调谐模式,无需调整即可驱动电机。使用增益调谐 PRO,厂方专任人员进行的高度调谐也能简单实现。利用符合需求的调谐功能,可以大幅缩短建成时间。

配备了增量、绝对两种类型

可从增量、绝对两种电机类型中选择。绝对类型电机,可使用绝对位置系统*,如此一来每一次设备启动时无需进行原点复位。
* 绝对位置系统需要附带电池盒的锂电池。
SV-M100A 至 SV-M500A 只有绝对类型。

标准符合国外规格、欧洲 RoHS 指令

符合“UL 规格”、“CE 标志”、“欧洲RoHS 指令”,可放心使用在出口到国外的设备中。

所有机型均可当日发货

当天出货

伺服电机、伺服放大器的所有机型,当日接单,当日发货。即使紧急需要产品,也不会让您等很多天。

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • [夏]人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)